Eaton Moeller® series M22 Leuchtdrucktaste, RMQ-Titan, bündig, tastend, abgedichtete und unverlierbare Tastenplatte, blau, unbeschriftet, Frontring Titan
| Produktname |
Eaton Moeller® series M22 Leuchtdrucktaste
|
| Katalognummer |
197009
|
| Produkt Länge/Tiefe |
30 mm
|
| Produkthöhe |
30 mm
|
| Produktbreite |
30 mm
|
| Produktgewicht |
0.01 kg
|
| Zertifikat(e) |
CSA Class No.: 3211-03
GL UL 508 UL File No.: E29184 IEC/EN 60947 UL Listed VDE 0660 DNV CE marking LR CSA-C22.2 No. 14-05 CSA File No.: 012528 UL Category Control No.: NKCR CSA-C22.2 No. 94-91 IEC/EN 60947-5 CSA certified |
| Kataloghinweise |
abgedichtete und unverlierbare Tastenplatte
|
| EAN |
4015080892700
|
| Modellcode |
M22-DL-B-SP
|
| Betätigungskraft |
5 N
|
| Farbe des Auslösers |
Blau
|
| Betätigerfunktion |
Tastend
Tastfunktion |
| Farbe der Lünette |
Titan
|
| Frontringmaterial |
Plastik
|
| Design |
klassisch
Bündig |
| Ausstattung: |
Frontring
|
| Beschriftung |
unbeschriftet
|
| Linsentyp |
rund
|
| Anzahl der Befehlsstellungen |
1
|
| Umgebungsbetriebstemperatur - max. |
70 °C
|
| Umgebungsbetriebstemperatur - min. |
-25 °C
|
| Klimafestigkeit |
Feuchte Wärme, zyklisch, nach IEC 60068-2-30
Feuchte Wärme, konstant, nach IEC 60068-2-78 |
| Anbindung an SmartWire-DT |
Mit SWD-RMQ-Anschaltungen
Ja |
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
IP67
NEMA 3R NEMA 12 IP66 NEMA 4X NEMA 13 IP69 |
| Schutzart (Vorderseite) |
NEMA 4X
IP67 |
| Lebensdauer, mechanisch |
5.000.000 Schaltspiele
|
| Einbaulage |
Nach Bedarf
|
| Öffnungsdurchmesser |
22.5 mm
|
| Schalthäufigkeit |
3600 Schaltspiele/h
|
| Produktkategorie |
RMQ-Titan
|
| Größe |
Frontabmessung: 22 x 22 mm
|
| Geeignet für |
Beleuchtung
|
| Typ |
Leuchtdrucktaste
|