Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

197235
Modellcode: M30-FI1

Eaton Moeller® series M30 Aufbaugehäuse, Kunststoff, mit Edelstahlschrauben, Einbaustellen 1, 1 x 30,5

Listenpreis EUR20.1

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton Moeller® series M30 flat surface mounting enclosure
Katalognummer
197235
Produkt Länge/Tiefe
110 mm
Produkthöhe
44 mm
Produktbreite
43 mm
Produktgewicht
0.095 kg
Zertifikat(e)
CSA Class No.: 3211-03
CSA file No. 012528
IEC/EN 60947-5
UL 508
CSA-C22.2 No. 14-05
CSA-C22.2 No. 94-91
CE marking
UL Category Control No.: NKCR
UL File No.: E29184
UL Listed
CSA certified
EAN
4015080893066
Modellcode
M30-FI1

Produktspezifikationen

Ausstattung:
Edelstahlschrauben
Anbindung an SmartWire-DT
Nein
Gehäusematerial
Plastik
Gehäuseart
Aufbaugehäuse
Kraft für Zwangsöffnung - min.
0 N
Anzahl der Befehlsstellungen
1
Einbaustellen
1
Gehäusefarbe
Grau
Materialqualität
Sonstige
Öffnungsdurchmesser
30 mm
RAL-Nummer
7035
Schutzart
NEMA 4X
IP67/IP69K
Vorprägungen
1 x M20 (Durchbruch zur Leitungseinführung seitlich)
1 x M20 (Durchbruch zur Leitungseinführung rückseitig)

Produktspezifikation exportieren

Broschüren

eCAD Modell

Installationsanleitung

mCAD model

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.