Eaton Moeller® series M30 Aufbaugehäuse, Kunststoff, mit Edelstahlschrauben, Einbaustellen 2, 2 x 30,5
| Produktname |
Eaton Moeller® series M30 flat surface mounting enclosure
|
| Katalognummer |
197236
|
| Produkt Länge/Tiefe |
166 mm
|
| Produkthöhe |
44 mm
|
| Produktbreite |
43 mm
|
| Produktgewicht |
0.13 kg
|
| Zertifikat(e) |
CSA Class No.: 3211-03
CSA file No. 012528 IEC/EN 60947-5 UL 508 CSA-C22.2 No. 14-05 CSA-C22.2 No. 94-91 CE marking UL Category Control No.: NKCR UL File No.: E29184 UL Listed CSA certified |
| EAN |
4015080893073
|
| Modellcode |
M30-FI2
|
| Anbindung an SmartWire-DT |
Nein
|
| Kraft für Zwangsöffnung - min. |
0 N
|
| Gehäusefarbe |
Grau
|
| Gehäusematerial |
Plastik
|
| Gehäuseart |
Aufbaugehäuse
|
| Ausstattung: |
Edelstahlschrauben
|
| Vorprägungen |
2 x M20 (Durchbrüche zur Leitungseinführung seitlich, 1 x jede Seite)
1 x M20 (Durchbruch zur Leitungseinführung rückseitig) |
| Anzahl der Befehlsstellungen |
2
|
| Einbaustellen |
2
|
| RAL-Nummer |
7035
|
| Schutzart |
NEMA 4X
IP67/IP69K |
| Öffnungsdurchmesser |
30 mm
|
Support
Contact us
+359884477015