Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

197332
DMVS-160/3/SE5/P-G

Eaton Lasttrennschalter DMVS, DMV, 160 A, 3-polig, HALT-Funktion, mit grauem Drehgriff, im Stahlgehäuse, Anschlussbohrung 9 mm

Listenpreis EUR652.92

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton DMVS Gekapselter Lasttrennschalter
Katalognummer
197332
Produkt Länge/Tiefe
225 mm
Produkthöhe
500 mm
Produktbreite
400 mm
Produktgewicht
12.5 kg
Zertifikat(e)
CE
IEC/EN 60947-3
IEC/EN 60947
VDE 0660
IEC/EN 60204
EAN
4015080896982
Modellcode
DMVS-160/3/SE5/P-G

Betätigungselement

Farbe des Auslösers
Grau
Betätigertyp
Langer Drehgriff

Klimatische Umweltbedingungen

Umgebungsbetriebstemperatur - max.
55 °C
Umgebungstemperatur Lagerung - max.
80 °C
Umgebungsbetriebstemperatur - min.
-25 °C
Umgebungstemperatur Lagerung - min.
-30 °C

Kontakte

Anzahl der Hilfskontakte (Wechsler)
0
Anzahl der Hilfskontakte (Öffner)
0
Anzahl Hilfskontakte (Schließer)
0

Bauartnachweis
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
UV-Widerstand nur in Verbindung mit Schutzschild.
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
Geräteverlustleistung, stromabhängig pvid
1.8 W
Verlustleistung pro Pol, stromabhängig, Pvid
2.3 W

Bemessungswerte

Bemessungsausschaltvermögen bei 400/415 V (cos phi zu IEC 60947-3)
1280 A
Bemessungsausschaltvermögen bei 500 V (cos phi zu IEC60947-3)
1248 A
Bemessungsausschaltvermögen bei 660/690 V (cos phi zu IEC60947-3)
336 A
Bemessungsisolationsspannung (Ui)
1000 V
Bemessungsbetriebsstrom (le) bei AC-21, 400 V, 415 V
160 A
Bemessungsbetriebsstrom (le) bei AC-21, 500 V
160 A
Bemessungsbetriebsstrom (le) bei AC-21, 690 V
160 A
Bemessungsbetriebsstrom (le) bei AC-22, 380 V, 400 V, 415 V
160 A
Bemessungsbetriebsstrom (le) bei AC-22, 500 V
160 A
Bemessungsbetriebsstrom (le) bei AC-22, 690 V
160 A
Bemessungsbetriebsstrom (le) bei AC-23A, 400 V, 415 V
160 A
Bemessungsbetriebsstrom (le) bei AC-23A, 500 V
66 A
Bemessungsbetriebsstrom (le) bei AC-23A, 690 V
42 A
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-23 A, 400 V, 50 Hz
90 kW
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-23A, 500 V, 50 Hz
45 kW
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-23A, 690 V, 50 Hz
37 kW
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 380/400 V, 50 Hz
0 kW
Bemessungsbetriebsspannung (Ue) bei AC - max.
690 V
Bemessungsdauerstrom (Iu)
160 A
Dauerstrom
Bemessungsdauerstrom Iu bei max. Querschnitt.

Merkmale und funktionen

Merkmale
Ausführung als Wartungs-/Serviceschalter
Ausstattung:
Grauer Knopf
Funktionen
Verriegelbar
STOPP-Funktion
Verriegelungsvorrichtung
Verriegelbar in der Position 0 (Aus)
Polzahl
3-polig

Allgemeine Informationen

Zubehör
  • Hilfskontakt vom Benutzer montiert.
  • Anschlussmaterial im Lieferumfang enthalten.
Anschlussart
Anschlussbohrung 9 mm
Schutzart
NEMA 12
Schutzart (Vorderseite)
IP65
Lebensdauer, mechanisch
10.000 Schaltvorgänge
Montageart
Aufputzmontage
Einbaulage
beliebig
Überspannungskategorie
III
Verschmutzungsgrad
3
Produktkategorie
  • Hauptschalter
  • Lasttrennschalter
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit (Uimp)
6000 V
Sicherheitsparameter (EN ISO 13849-1)
B10d-Werte gemäß EN ISO 13849-1, Tabelle C.1
Geeignet für
Bodenmontage
Schaltwinkel
90 °

Kurzschlussfestigkeit

Grenzstrom
33 kA (bei In = 250)
40 kA (bei In = 500)
Durchlassenergie
Max. 380 kA²s (bei In = 250)
Max. 1700 kA²s (bei In = 500)
Bedingter Bemessungskurzschlussstrom (lq)
100 kA
Bemessungskurzzeitstromfestigkeit (Icw)
12 kA, Kontakte, 1 Sekunde
0 kA
Bemessungsdaten Kurzschlussschutz
125, Sicherung, Kontakte

Anschlussquerschnitte

Schrauben-Größe
M8 x 20, Anschlussschraube
Anschlussquerschnitte
120 mm², Flachanschluss bei Schienen
Anzugsdrehmoment
14 Nm, Schraubklemmen

Produktspezifikation exportieren