Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

197335
DMVS-160/4/SE5/P-R

Eaton Lasttrennschalter DMVS, DMV, 160 A, 4-polig, NOT-AUS-Funktion, mit rotem Drehgriff und gelbem Sperrkranz, im Stahlgehäuse, Anschlussbohrung 9 mm

Listenpreis EUR684.21

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton DMVS Gekapselter Lasttrennschalter
Katalognummer
197335
Produkt Länge/Tiefe
225 mm
Produkthöhe
500 mm
Produktbreite
400 mm
Produktgewicht
12.5 kg
Zertifikat(e)
CE
VDE 0660
IEC/EN 60947-3
IEC/EN 60204
IEC/EN 60947
EAN
4015081938728
Modellcode
DMVS-160/4/SE5/P-R

Betätigungselement

Farbe des Auslösers
Rot
Betätigertyp
Langer Drehgriff

Klimatische Umweltbedingungen

Umgebungsbetriebstemperatur - max.
55 °C
Umgebungstemperatur Lagerung - max.
80 °C
Umgebungsbetriebstemperatur - min.
-25 °C
Umgebungstemperatur Lagerung - min.
-30 °C

Kontakte

Anzahl der Hilfskontakte (Wechsler)
0
Anzahl der Hilfskontakte (Öffner)
0
Anzahl Hilfskontakte (Schließer)
0

Bauartnachweis
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
Das Gerät erfüllt die Anforderungen, soweit die Angaben in der Montageanweisung beachtet werden.
10.2.2 Korrosionsbeständigkeit
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.2.3.1 Wärmebeständigkeit von Umhüllung
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.2.3.2 Widerstandsfähigkeit Isolierstoffe gewöhnliche Wärme
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.2.3.3 Widerst. Isolierstoffe abnorm. Wärme/Feuer durch int. elektr. Auswirk.
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.2.4 Beständigkeit gegen UV-Strahlung
UV-beständig nur in Verbindung mit Schutzdach.
10.2.5 Heben
Nicht zutreffend, da die gesamte Schaltanlage bewertet werden muss.
10.2.6 Schlagprüfung
Nicht zutreffend, da die gesamte Schaltanlage bewertet werden muss.
10.2.7 Beschriftungen
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.3 Schutzart von Baugruppen
Nicht zutreffend, da die gesamte Schaltanlage bewertet werden muss.
10.4 Luft- und Kriechstrecken
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
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
Geräteverlustleistung, stromabhängig pvid
1.8 W
Verlustleistung pro Pol, stromabhängig, Pvid
2.3 W

Bemessungswerte

Bemessungsausschaltvermögen bei 400/415 V (cos phi zu IEC 60947-3)
1280 A
Bemessungsausschaltvermögen bei 500 V (cos phi zu IEC60947-3)
1248 A
Bemessungsausschaltvermögen bei 660/690 V (cos phi zu IEC60947-3)
336 A
Bemessungsisolationsspannung (Ui)
1000 V
Bemessungsbetriebsstrom (le) bei AC-21, 400 V, 415 V
160 A
Bemessungsbetriebsstrom (le) bei AC-21, 500 V
160 A
Bemessungsbetriebsstrom (le) bei AC-21, 690 V
160 A
Bemessungsbetriebsstrom (le) bei AC-22, 380 V, 400 V, 415 V
160 A
Bemessungsbetriebsstrom (le) bei AC-22, 500 V
160 A
Bemessungsbetriebsstrom (le) bei AC-22, 690 V
160 A
Bemessungsbetriebsstrom (le) bei AC-23A, 400 V, 415 V
160 A
Bemessungsbetriebsstrom (le) bei AC-23A, 500 V
66 A
Bemessungsbetriebsstrom (le) bei AC-23A, 690 V
42 A
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-23 A, 400 V, 50 Hz
90 kW
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-23A, 500 V, 50 Hz
45 kW
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-23A, 690 V, 50 Hz
37 kW
Bemessungsbetriebsspannung (Ue) bei AC - max.
690 V
Bemessungsdauerstrom (Iu)
160 A
Dauerstrom
Bemessungsdauerstrom Iu bei max. Querschnitt.

Merkmale und funktionen

Merkmale
Ausführung als Sicherheitsschalter
Ausführung als Hauptschalter
Version als Wartungs-/Serviceschalter
Ausführung als NOT-AUS-Installation
Ausstattung:
Roter Drehgriff und gelber Sperrkragen
Funktionen
NOT-AUS-Funktion
Verriegelbar
Verriegelungsvorrichtung
Verriegelbar in der Position 0 (Aus)
Polzahl
4-polig

Allgemeine Informationen

Zubehör
  • Hilfskontakt vom Benutzer montiert.
  • Anschlussmaterial im Lieferumfang enthalten.
Anschlussart
Anschlussbohrung 9 mm
Schutzart
NEMA 12
Schutzart (Vorderseite)
IP65
Lebensdauer, mechanisch
10.000 Schaltvorgänge
Montageart
Aufputzmontage
Einbaulage
Nach Bedarf
Überspannungskategorie
III
Verschmutzungsgrad
3
Produktkategorie
  • Hauptschalter
  • Lasttrennschalter
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit (Uimp)
6000 V
Sicherheitsparameter (EN ISO 13849-1)
B10d-Werte gemäß EN ISO 13849-1, Tabelle C.1
Geeignet für
Bodenmontage
Schaltwinkel
90 °

Kurzschlussfestigkeit

Grenzstrom
40 kA (bei In = 500)
33 kA (bei In = 250)
Durchlassenergie
Max. 380 kA²s (bei In = 250)
Max. 1700 kA²s (bei In = 500)
Bedingter Bemessungskurzschlussstrom (lq)
100 kA
Bemessungskurzzeitstromfestigkeit (Icw)
12 kA, Kontakte, 1 Sekunde
Bemessungsdaten Kurzschlussschutz
125, Sicherung, Kontakte

Anschlussquerschnitte

Schrauben-Größe
M8 x 20, Anschlussschraube
Anschlussquerschnitte
120 mm², Flachanschluss bei Schienen
Anzugsdrehmoment
14 Nm, Schraubklemmen

Produktspezifikation exportieren