Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

197339
DMV-250/4/SE5/P-R

Eaton Lasttrennschalter DMV, DMV, 250 A, 4-polig, NOT-AUS-Funktion, mit rotem Drehgriff und gelbem Sperrkranz, im Stahlgehäuse, Anschlussbohrung 9 mm

Listenpreis EUR692.55

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton Lasttrennschalter DMV
Katalognummer
197339
Produkt Länge/Tiefe
225 mm
Produkthöhe
500 mm
Produktbreite
400 mm
Produktgewicht
12.5 kg
Zertifikat(e)
VDE 0660
IEC/EN 60947
CE
IEC/EN 60204
IEC/EN 60947-3
EAN
4015080894766
Modellcode
DMV-250/4/SE5/P-R

Actuator

Farbe des Auslösers
Rot
Betätigertyp
Langer Drehgriff

Climatic environmental conditions

Umgebungsbetriebstemperatur - max.
55 °C
Umgebungstemperatur Lagerung - max.
80 °C
Umgebungsbetriebstemperatur - min.
-25 °C
Umgebungstemperatur Lagerung - min.
-30 °C

Contacts

Anzahl der Hilfskontakte (Wechsler)
0
Anzahl der Hilfskontakte (Öffner)
0
Anzahl Hilfskontakte (Schließer)
0

Design verification
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
Für das Gerät sind die Anforderungen erfüllt, sofern Angaben der Montageanweisung (IL) beachtet werden.
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
UV-Widerstand nur in Verbindung mit Schutzschild.
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
Geräteverlustleistung, stromabhängig pvid
4.5 W
Verlustleistung pro Pol, stromabhängig, Pvid
3.75 W

Electrical rating

Bemessungsausschaltvermögen bei 400/415 V (cos phi zu IEC 60947-3)
2000 A
Bemessungsausschaltvermögen bei 500 V (cos phi zu IEC60947-3)
1760 A
Bemessungsausschaltvermögen bei 660/690 V (cos phi zu IEC60947-3)
1120 A
Bemessungsisolationsspannung (Ui)
1000 V
Bemessungsbetriebsstrom (le) bei AC-21, 400 V, 415 V
250 A
Bemessungsbetriebsstrom (le) bei AC-21, 500 V
250 A
Bemessungsbetriebsstrom (le) bei AC-21, 690 V
250 A
Bemessungsbetriebsstrom (le) bei AC-22, 380 V, 400 V, 415 V
250 A
Bemessungsbetriebsstrom (le) bei AC-22, 500 V
250 A
Bemessungsbetriebsstrom (le) bei AC-22, 690 V
250 A
Bemessungsbetriebsstrom (le) bei AC-23A, 400 V, 415 V
250 A
Bemessungsbetriebsstrom (le) bei AC-23A, 500 V
220 A
Bemessungsbetriebsstrom (le) bei AC-23A, 690 V
140 A
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-23 A, 400 V, 50 Hz
147 kW
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-23A, 500 V, 50 Hz
160 kW
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-23A, 690 V, 50 Hz
132 kW
Bemessungsbetriebsspannung (Ue) bei AC - max.
690 V
Bemessungsdauerstrom (Iu)
250 A
Dauerstrom
Bemessungsdauerstrom Iu bei max. Querschnitt.

Features & functions

Merkmale
Version als Wartungs-/Serviceschalter
Ausführung als Sicherheitsschalter
Ausführung als NOT-AUS-Installation
Ausführung als Hauptschalter
Ausstattung:
Roter Drehgriff und gelber Sperrkragen
Funktionen
Verriegelbar
NOT-AUS-Funktion
Verriegelungsvorrichtung
Verriegelbar in der Position 0 (Aus)
Polzahl
4-polig

General information

Zubehör
Hilfskontakt vom Benutzer montiert.
Anschlussart
Anschlussbohrung 9 mm
Schutzart
NEMA 12
Schutzart (Vorderseite)
IP65
Lebensdauer, mechanisch
10.000 Schaltvorgänge
Montageart
Aufputzmontage
Einbaulage
beliebig
Überspannungskategorie
III
Verschmutzungsgrad
3
Produktkategorie
  • Hauptschalter
  • Lasttrennschalter
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit (Uimp)
6000 V
Sicherheitsparameter (EN ISO 13849-1)
B10d-Werte gemäß EN ISO 13849-1, Tabelle C.1
Geeignet für
Bodenmontage
Schaltwinkel
90 °

Short-circuit rating

Grenzstrom
40 kA (bei In = 500)
33 kA (bei In = 250)
Durchlassenergie
Max. 1700 kA²s (bei In = 500)
Max. 380 kA²s (bei In = 250)
Bedingter Bemessungskurzschlussstrom (lq)
50 kA
Bemessungskurzzeitstromfestigkeit (Icw)
12 kA, Kontakte, 1 Sekunde
Bemessungsdaten Kurzschlussschutz
500/250, Sicherung, Kontakte

Terminal capacities

Schrauben-Größe
M8 x 20, Anschlussschraube
Anschlussquerschnitte
120 mm², Flachanschluss bei Schienen
Anzugsdrehmoment
14 Nm, Schraubklemmen

Produktspezifikation exportieren