Eaton Moeller® series M30 NOT-HALT-/NOT-AUS-Taste, RMQ-Titan, Pilzform, Drehentriegelung M30-PVT30
| Produktname |
Eaton Moeller® series M30 NOT-HALT-/NOT-AUS-Taste
|
| Katalognummer |
197544
|
| Produkt Länge/Tiefe |
30 mm
|
| Produkthöhe |
32 mm
|
| Produktbreite |
30 mm
|
| Produktgewicht |
0.03 kg
|
| Zertifikat(e) |
CCC
CE EN ISO 13850 EN 50581 EN 60947-5-1 EAC CSA Machines 2006/42/EG |
| EAN |
4015081942602
|
| Modellcode |
M30-PVT30
|
| Betätigungskraft |
50 N
|
| Farbe des Auslösers |
rot
|
| Betätiger-Durchmesser |
30 mm
|
| Betätigerfunktion |
Schaltfunktion verrastend
Dreh-Entriegelung |
| Design |
klassisch
Pilzform |
| Beleuchtung |
unbeleuchtet
|
| Art der Entriegelung |
Dreh-Entriegelung
|
| Kraft für Zwangsöffnung - min. |
0 N
|
| Umgebungsbetriebstemperatur - max. |
70 °C
|
| Umgebungsbetriebstemperatur - min. |
-25 °C
|
| Klimafestigkeit |
Feuchte Wärme, zyklisch, nach IEC 60068-2-30
Feuchte Wärme, konstant, nach IEC 60068-2-78 |
| Anbindung an SmartWire-DT |
Nein
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
Auf Anfrage
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
| Geräteverlustleistung, stromabhängig pvid |
0 W
|
| Verlustleistungskapazität Pdiss |
0 W
|
| Verlustleistung pro Pol, stromabhängig, Pvid |
0 W
|
| Bemessungsbetriebsstrom zur Verlustleistungsangabe (In) |
0 A
|
| Statische Verlustleistung, stromunabhängig PVS |
0 W
|
| Basisfarbe |
Gelb
|
| Farbe der Lünette |
Sonstiges
|
| Frontringmaterial |
Sonstiges
|
| Design |
klassisch
Pilzform |
| Merkmale |
überlistungssicher (nach ISO 13850, EN 418)
|
| Schutzart |
NEMA 4X
IP66 IP69 |
| Lebensdauer, mechanisch |
60.000 Schaltvorgänge
|
| Einbaulage |
beliebig
|
| Öffnungsdurchmesser |
30.5 mm
|
| Schalthäufigkeit |
600 Schaltspiele/h
|
| Produktkategorie |
RMQ-Titan
|
| Größe |
Frontabmessung: 35 mm
|
| Geeignet für |
NOT-HALT
|
| Typ |
Geregelter Stopptaster / Not-Aus-Taster
|