Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

197569
Modellcode: C22-L-RGY-24-P1

Eaton Moeller® series C22 Leuchtmelder, bündig, Kabel (schwarz) mit M12A-Stecker, 4-polig, 0,2 m, rot/grün/gelb, 24 V DC

Listenpreis EUR84.8

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton Moeller® series C22 Leuchtmelder
Katalognummer
197569
Produkt Länge/Tiefe
261 mm
Produkthöhe
30 mm
Produktbreite
30 mm
Produktgewicht
0.033 kg
Zertifikat(e)
IEC/EN 61000-4-2
CE
IEC/EN 61000-4-3
IEC/EN 60947-5-1
VDE 0660
EAN
4015081943739
Modellcode
C22-L-RGY-24-P1

Betätigungselement

Betätiger-Durchmesser
4.7 mm

Klimatische Umweltbedingungen

Umgebungsbetriebstemperatur - max.
70 °C
Umgebungsbetriebstemperatur - min.
-30 °C
Klimafestigkeit
Feuchte Wärme, zyklisch, nach IEC 60068-2-30
Feuchte Wärme, konstant, nach IEC 60068-2-78

Bauartnachweis

Verlustleistung pro Pol, stromabhängig, Pvid
1 W

Bemessungswerte

Bemessungsisolationsspannung (Ui)
30 V
Bemessungsbetriebsspannung
20,4 - 28,8 V DC (Transistorausgänge)
24 VDC
Bemessungsbetriebsspannung (Ue) - max.
24 V
Bemessungsbetriebsspannung (Ue) - min.
24 V

Features & functions

Farbe der Lünette
Sonstige
Frontringmaterial
Kunststoff
Design
M12A
Taste flach
klassisch
Elektrische Anschlussart
Sonstige
Lichtfarbe
rot
Gelb
Grün
Linsenfarbe
weiß

Allgemeine Informationen

Kabellänge
0,2 m
Kabelmaterial
PUR
Anbindung an SmartWire-DT
Nein.
Anschlussart
Kabel (schwarz) mit M12A-Stecker, 4-polig
Schutzart
IP, sonsitge
NEMA sonsitge
Einbaulage
beliebig
Öffnungsdurchmesser
22.5 mm
Überspannungskategorie
III
Verschmutzungsgrad
3
Produktkategorie
RMQ Compact Solution
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit (Uimp)
800 V AC
Schockfestigkeit
15 g, Mechanisch, nach IEC/EN 60068-2-27, Sinusförmiger Stoß 11 ms
Typ
Leuchtmelder
Spannungsart
AC/DC

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.