Eaton Moeller® series DILMT Leistungsschütz, 3-polig, 380 V 400 V: 15 kW, 24 V 50/60 Hz, Wechselstrombetätigung, Schraubklemmen
| Produktname |
Eaton Moeller® series DILMT Leistungsschütz
|
| Katalognummer |
197618
|
| Produkt Länge/Tiefe |
97.5 mm
|
| Produkthöhe |
82 mm
|
| Produktbreite |
36 mm
|
| Produktgewicht |
0.36 kg
|
| Zertifikat(e) |
EN 60335-1
GB14048 IEC/EN 60947 |
| Kataloghinweise |
Auch gemäß AC-3e getestet.
|
| EAN |
4015081944972
|
| Modellcode |
DILMT32(24V50/60HZ)
|
| Benutzt mit |
DILT-XHI01(10)
|
| Polzahl |
3-polig
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
Das Gerät erfüllt die Anforderungen, soweit die Angaben in der Montageanweisung beachtet werden.
|
| 10.2.2 Korrosionsbeständigkeit |
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
|
| 10.2.3.1 Wärmebeständigkeit von Umhüllung |
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
|
| 10.2.3.2 Widerstandsfähigkeit Isolierstoffe gewöhnliche Wärme |
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
|
| 10.2.3.3 Widerst. Isolierstoffe abnorm. Wärme/Feuer durch int. elektr. Auswirk. |
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
|
| 10.2.4 Beständigkeit gegen UV-Strahlung |
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
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
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
|
| 10.3 Schutzart von Baugruppen |
Nicht zutreffend, da die gesamte Schaltanlage bewertet werden muss.
|
| 10.4 Luft- und Kriechstrecken |
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
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
| Schalthäufigkeit |
3600 mechanische Schaltspiele/h (AC-betätigt)
|
| Verschmutzungsgrad |
3
|
| Betriebsklasse |
AC-1: Nicht oder leicht induktive Lasten, Widerstandsöfen
AC-3: Käfigläufermotoren: anlassen, während Betrieb ausschalten AC-4: Käfigläufermotoren: anlassen, Einstecken, reversieren, Tippen |
| Klimafestigkeit |
Feuchte Wärme, zyklisch, nach IEC 60068-2-30
Feuchte Wärme, konstant, nach IEC 60068-2-78 |
| Anbindung an SmartWire-DT |
Nein
|
| Bemessungsstoßspannungsfestigkeit (Uimp) |
6.000 V AC
|
| Anschlusstechnik |
Schraubklemmen
|
| Rahmengröße |
FS2
|
| Umgebungsbetriebstemperatur - max. |
55 °C
|
| Umgebungsbetriebstemperatur - min. |
-25 °C
|
| Umgebungstemperatur Lagerung - max. |
80 °C
|
| Umgebungstemperatur Lagerung - min. |
-40 °C
|
| Verlustleistungskapazität Pdiss |
0 W
|
| Anwendung |
Leistungsschütze für Motoren
|
| Produktkategorie |
Schütze
|
| Elektrischer Anschlusstyp des Hauptstromkreises |
Schraubanschluss
|
| Schraubendrehergröße |
2, Anschlussschraube, Pozidriv-Schraubendreher
2, Anschlussschraube, Steuerstromleitungen, Pozidriv-Schraubendreher |
| Spannungsart |
Wechselstrom
|
| Schutzart |
IP20
|
| Anzahl der Hilfskontakte (Öffner) |
0
|
| Anzahl Hilfskontakte (Schließer) |
0
|
| Anzahl Kontakte (Öffner) als Hauptkontakte |
0
|
| Anzahl Hauptkontakte (Schließer) |
3
|
| Bemessungsausschaltvermögen bei 380/400 V |
256 A
|
| Bemessungssteuerspeisespannung (Us) bei AC, 50 Hz - max. |
24 V
|
| Bemessungssteuerspeisespannung (Us) bei AC, 50 Hz - min. |
24 V
|
| Bemessungssteuerspeisespannung (Us) bei AC, 60 Hz - max. |
24 V
|
| Bemessungssteuerspeisespannung (Us) bei AC, 60 Hz - min. |
24 V
|
| Überspannungskategorie |
III
|
| Einschaltdauer |
100%
|
| Lebensdauer, mechanisch |
10.000.000 Schaltvorgänge (AC-betätigt)
|
| Anzugsspannung |
0,85 - 1,1 V AC x Uc
|
| Leistungsaufnahme, Anzug, 50 Hz |
0 VA, Doppelfrequenzspule in kaltem Zustand und 1,0 x Us
85 VA, Doppelfrequenzspule in kaltem Zustand und 1,0 x Us |
| Leistungsaufnahme, Anzug, 60 Hz |
85 VA, Doppelfrequenzspule in kaltem Zustand und 1,0 x Us
0 VA, Doppelfrequenzspule in kaltem Zustand und 1,0 x Us |
| Schrauben-Größe |
M3,5, Anschlussschraube
M5, Anschlussschraube |
| Leistungsaufnahme, Halteleistung, 50 Hz |
2,5 W, Doppelfrequenzspule in kaltem Zustand und 1,0 x Us
2,6 VA, Spule in kaltem Zustand und 1,0 x Us 0 W, Doppelfrequenzspule in kaltem Zustand und 1,0 x Us |
| Leistungsaufnahme, Halteleistung, 60 Hz |
0 W, Doppelfrequenzspule in kaltem Zustand und 1,0 x Us
0 VA, Doppelfrequenzspule in kaltem Zustand und 1,0 x Us, bei 60 Hz 8.1 VA, Doppelfrequenzspule in kaltem Zustand und 1,0 x Us, bei 60 Hz 2,5 W, Doppelfrequenzspule in kaltem Zustand und 1,0 x Us |
| Anschlussquerschnitte (mehrdrähtig) |
2 x (1 - 10) mm²
1 x (1 - 10) mm² |
| Lebensdauer, elektrisch |
1.000.000 Schaltvorgänge (bei 400 V, AC-3)
|
| Anschlussquerschnitte (eindrähtig) |
1 x (1 - 10) mm², Hauptleiter
1 x (0,75 - 2,5) mm² 2 x (0,75 - 2,5) mm² |
| Anzugsdrehmoment |
2 Nm, Gewindering
0,8 Nm, Schraubklemmen |
| Bemessungsisolationsspannung (Ui) |
690 V
|
| Bemessungsbetriebsstrom (le) bei AC-1, 380 V, 400 V, 415 V |
40 A
|
| Bemessungsbetriebsstrom (le) bei AC-3, 220 V, 230 V, 240 V |
32 A
|
| Bemessungsbetriebsstrom (le) bei AC-3, 380 V, 400 V, 415 V |
32 A
|
| Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 240 V, 50 Hz |
10 kW
|
| Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 380/400 V, 50 Hz |
15 kW
|
| Bemessungsbetriebsspannung (Ue) bei AC - max. |
660 V
|
| Abisolierlänge (Hauptleiter) |
14 mm
|
| Geeignet für |
Auch Motoren mit Effizienzklasse IE3
|
| Konventioneller thermischer Strom Ith bei 40°C (3-polig, offen) |
40 A
|
| Betätigungsspannung |
24 V, 50/60 Hz
|
| Betriebsspannung bei AC 50 Hz - min. |
24 V
|
| Betriebsspannung bei AC 50 Hz - max. |
690 V
|
| Betriebsspannung bei AC 60 Hz - min. |
24 V
|
| Betriebsspannung bei AC 60 Hz - max. |
690 V
|