Eaton Moeller® series M22 Aufbaugehäuse, RAL 7035, individuell beschriftbar mit Pushbutton Konfigurator, Einbaustellen: 2, Leitungseinführung: rückseitig: 2 x M20, oben: 1 x M20, seitlich: 2 x M20/M25 (je Seite 1 x)
| Produktname |
Eaton Moeller® series M22 surface mounting enclosure
|
| Katalognummer |
197633
|
| Produkt Länge/Tiefe |
80 mm
|
| Produkthöhe |
56 mm
|
| Produktbreite |
120 mm
|
| Produktgewicht |
0.197 kg
|
| Einhaltung(en) |
CE
|
| Kataloghinweise |
individuell beschriftbar mit Pushbutton Konfigurator
|
| Modellcode |
M22-I2-*
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
Auf Anfrage
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
| Ausstattung: |
Edelstahlschrauben
|
| Anbindung an SmartWire-DT |
Nein
|
| Gehäusematerial |
Plastik
|
| Gehäuseart |
Aufbaugehäuse
|
| Umgebungsbetriebstemperatur - max. |
70 °C
|
| Umgebungsbetriebstemperatur - min. |
-25 °C
|
| Geräteverlustleistung, stromabhängig pvid |
0 W
|
| Anzahl der Befehlsstellungen |
2
|
| Einbaustellen |
2
|
| Gehäusefarbe |
Grau
|
| Materialqualität |
Sonstige
|
| Anzahl Schalter (Auswahl) |
0
|
| Öffnungsdurchmesser |
22.5 mm
|
| RAL-Nummer |
7035
|
| Statische Verlustleistung, stromunabhängig PVS |
0 W
|
| Produktkategorie |
RMQ-Titan
|
| Einbaulage |
beliebig
|
| Schutzart |
NEMA 4X
IP67/IP69K |
| Vorprägungen |
1 x M20 (Durchbruch zur Leitungseinführung oben)
2 x M20/25 (Durchbrüche zur Leitungseinführung seitlich, 1 x jede Seite) 2 x M20 (Durchbruch zur Leitungseinführung rückseitig) |