Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

197642
M30-FI1-*

Eaton Moeller® series M30 Aufbaugehäuse, Kunststoff, mit Edelstahlschrauben, individuell beschriftbar mit Pushbutton Konfigurator, Einbaustellen 1, 1 x 30,5

Listenpreis EUR28.06

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton Moeller® series M30 flat surface mounting enclosure
Katalognummer
197642
Produkt Länge/Tiefe
110 mm
Produkthöhe
44 mm
Produktbreite
43 mm
Produktgewicht
0.095 kg
Zertifikat(e)
IEC/EN 60947-5
CSA-C22.2 No. 94-91
UL 508
CSA-C22.2 No. 14-05
UL Category Control No.: NKCR
UL File No.: E29184
CSA Class No.: 3211-03
CE marking
UL Listed
CSA File No.: 012528
CSA certified
Kataloghinweise
individuell beschriftbar mit Pushbutton Konfigurator
Modellcode
M30-FI1-*

Klimatische Umweltbedingungen

Umgebungsbetriebstemperatur - max.
70 °C
Umgebungsbetriebstemperatur - min.
-25 °C

Kommunikation

Anbindung an SmartWire-DT
Nein

Bauartnachweis
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
Auf Anfrage
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
Geräteverlustleistung, stromabhängig pvid
0 W
Statische Verlustleistung, stromunabhängig PVS
0 W

Angaben zum Gehäuse

Gehäusefarbe
Grau
Gehäusematerial
Plastik
Gehäuseart
Aufbaugehäuse

Merkmale und funktionen

Ausstattung:
Edelstahlschrauben
Vorprägungen
1 x M20 (Durchbruch zur Leitungseinführung rückseitig)
1 x M20 (Durchbruch zur Leitungseinführung seitlich)
Anzahl der Befehlsstellungen
1
Einbaustellen
1
RAL-Nummer
7035

Allgemeine Informationen

Schutzart
NEMA 4X
IP67/IP69K
Einbaulage
beliebig
Öffnungsdurchmesser
30 mm
Produktkategorie
RMQ-Titan

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.

Produktsupport

Support

Contact us

+359884477015