Eaton Moeller® series M30 Schlüsseltaste, flache Front, rastend, 3 Stellungen, MS8, Schlüssel abziehbar: I, 0, II, Frontring Metall
| Produktname |
Eaton Moeller® series M30 Schlüsseltaste
|
| Katalognummer |
197887
|
| Produkt Länge/Tiefe |
36 mm
|
| Produkthöhe |
67 mm
|
| Produktbreite |
46 mm
|
| Produktgewicht |
0.06 kg
|
| Einhaltung(en) |
CE
|
| Zertifikat(e) |
VDE 0660
IEC/EN 60947 |
| EAN |
4015081950973
|
| Modellcode |
M30C-FWRS3-MS8
|
| Farbe des Auslösers |
Schwarz
|
| Betätigerfunktion |
Rastend
Schlüssel in Stellung 2 abziehbar Schlüssel in Stellung 0 abziehbar Schaltfunktion verrastend |
| Betätigertyp |
Schlüssel
|
| Farbe der Lünette |
Titan
|
| Frontringmaterial |
Metall
|
| Design |
Schlüsselbetätigung Verriegelungsmechanismus
|
| Ausstattung: |
Frontring
Stößelbrücke für den Mittelkontakt |
| Kennmelderfarbe |
Sonstiges
|
| Schlüsselcode |
MS8
|
| Linsentyp |
rund
|
| Anzahl der Schaltstellungen |
0
3 |
| Umgebungsbetriebstemperatur - max. |
70 °C
|
| Umgebungsbetriebstemperatur - min. |
-25 °C
|
| Klimafestigkeit |
Feuchte Wärme, zyklisch, nach IEC 60068-2-30
Feuchte Wärme, konstant, nach IEC 60068-2-78 |
| Anbindung an SmartWire-DT |
Ja
Mit SWD-RMQ-Anschaltungen |
| 10.10 Erwärmung |
Nicht zutreffend.
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
Bitte anfragen
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
| Geräteverlustleistung, stromabhängig pvid |
0 W
|
| Verlustleistungskapazität Pdiss |
0 W
|
| Verlustleistung pro Pol, stromabhängig, Pvid |
0 W
|
| Bemessungsbetriebsstrom zur Verlustleistungsangabe (In) |
0 A
|
| Statische Verlustleistung, stromunabhängig PVS |
0 W
|
| Zubehör |
1 Schlüssel im Lieferumfang enthalten.
|
| Schutzart |
NEMA 4 X, 13
|
| Schutzart (Vorderseite) |
IP64
|
| Lebensdauer, mechanisch |
100.000 Schaltvorgänge
|
| Einbaulage |
Nach Bedarf
|
| Öffnungsdurchmesser |
30.5 mm
|
| Schalthäufigkeit |
100 Schaltspiele/h
|
| Betätigungsdrehmoment |
0.5 Nm
|
| Überspannungskategorie |
III
|
| Verschmutzungsgrad |
3
|
| Produktkategorie |
RMQ-Titan
|
| Größe |
Frontabmessung: Ø 36 mm
|
| Schaltwinkel |
60 °
|