Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

198259
Modellcode: MSFAMCB-16A/L1

Eaton Moeller® series MSF Adapter, 16 A, Pole 1/L1, verwendbar für FAZ

Listenpreis EUR13.9

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton Moeller® series MSF Zubehör Adapter
Katalognummer
198259
Produkt Länge/Tiefe
260 mm
Produkthöhe
47 mm
Produktbreite
18 mm
Produktgewicht
0.05 kg
Zertifikat(e)
UL 508
EAN
4015081957637
Modellcode
MSFAMCB-16A/L1

Electrical rating

Nennstrom
16 A
Bemessungsbetriebsstrom (Ie)
16 A
Nennspannung bei AC
690 V

Features & Functions

Adapterbreite
18 mm
Elektrische Anschlussart
Rundleiter
Anzahl DIN-Schienen
1
Polzahl
1-polig
Besondere Merkmale
Anschlussquerschnitte: 2,5 mm² (AWG 14)

General information

Typ
Sammelschienen-Adapter

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.