Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

198277
Modellcode: NAS190-CI-2-K150

Eaton Moeller® series NAS Netz- und Systemschutzgerätekombination im Gehäuse, + Klemmen K150, 190A, 4p

Listenpreis EUR5104

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton Moeller® series NAS Mains and system-protection device combination
Katalognummer
198277
Produkt Länge/Tiefe
225 mm
Produkthöhe
688 mm
Produktbreite
375 mm
Produktgewicht
24.4 kg
Zertifikat(e)
VDE-AR-N 4105
EAN
4015081958368
Modellcode
NAS190-CI-2-K150

General information

Art des Zubehörs/Ersatzteils
Sonstiges
Anschlussart
Schraub­­klemmen
Schutzart
IP65
Polzahl
4-polig
Produktkategorie
Schaltanlagen für erneuerbare Energien
Schutz
  • Zentraler Netz- und Anlagenschutz
  • NA-Schutz nach VDE-AR-N 4105
Anschlussquerschnitte
Sektorfest (Al)
Rund massiv (Cu)
1 x 35 - 150 mm², Al-Kabel, Hauptleiter
Sektorverseilt (Cu)
1 x 35 - 120 mm², Al-Kabel, Hauptleiter
Rundlitze (Cu)

Climatic environmental conditions

Umgebungsbetriebstemperatur - min.
-20 °C
Umgebungsbetriebstemperatur - max.
40 °C
Umgebungsbetriebstemperatur (gekapselt) - min.
-20 °C
Umgebungsbetriebstemperatur (gekapselt) - max.
40 °C
Umgebungstemperatur Lagerung - min.
-40 °C
Umgebungstemperatur Lagerung - max.
80 °C

Electrical rating

Einschaltdauer
100%
Leistungsaufnahme
180 VA bei AC, 50/60 Hz (Leistungsaufnahme der Spule in kaltem Zustand und 1,0 x Us, Anzug Leistung)
3,1 VA bei AC, 50/60 Hz (Leistungsaufnahme der Spule in kaltem Zustand und 1,0 x Us, Halteleistung)
Bemessungsausschaltvermögen bei 380/400 V
1150 A
Bemessungssteuerspeisespannung (Us) bei AC, 50 Hz - max.
230 V
Bemessungseinschaltvermögen bis 690 V (cos Phi zu IEC/EN60947-3)
1800 A
Bemessungsbetriebsleistung bei 380/400 V, 50 Hz
131 kW
Bemessungsbetriebsspannung (Ue) bei AC - max.
400 V
Kurzschlussstrom
100 kA (voraussichtlich)
Bemessungsdaten Kurzschlussschutz
Max. 250 A gG/gL 500 V, Sicherung, 400V
Schaltzeit
< 150 ms mit NA-Schutzrelais, Gesamtausschaltzeit
40ms, Öffnungsverzögerung, Schaltzeiten bei 100 % US (Richtwerte)

Produktspezifikation exportieren