Eaton Moeller® series Rapid Link 10 m Motorleitung RASP5
| Produktname |
Eaton Rapid Link Motorleitung
|
| Katalognummer |
198282
|
| Produkt Länge/Tiefe |
10100 mm
|
| Produkthöhe |
30 mm
|
| Produktbreite |
50 mm
|
| Produktgewicht |
2.95 kg
|
| Zertifikat(e) |
EN 61684
DIN VDE 0110 IEC/EN 60529 |
| EAN |
4015081958566
|
| Modellcode |
RASP-CM2-10M
|
| Umweltbeständigkeit |
VDE 0472 Teil 803 A/B (Beständigkeit gegen Öle und Säuren)
|
| Leitungsaußendurchmesser |
9 - 13 mm
|
| Zulässiger Biegeradius |
10 x Leitungsaußendurchmesser
|
| Umgebungsbetriebstemperatur - max. |
70 °C
|
| Umgebungsbetriebstemperatur - min. |
-30 °C
|
| Kontaktmaterial |
Versilbertes Kupfer
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
Das Gerät erfüllt die Anforderungen, soweit die Angaben in der Montageanweisung beachtet werden.
|
| 10.2.2 Korrosionsbeständigkeit |
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
|
| 10.2.3.1 Wärmebeständigkeit von Umhüllung |
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
|
| 10.2.3.2 Widerstandsfähigkeit Isolierstoffe gewöhnliche Wärme |
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
|
| 10.2.3.3 Widerst. Isolierstoffe abnorm. Wärme/Feuer durch int. elektr. Auswirk. |
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
|
| 10.2.4 Beständigkeit gegen UV-Strahlung |
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
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
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
|
| 10.3 Schutzart von Baugruppen |
Nicht zutreffend, da die gesamte Schaltanlage bewertet werden muss.
|
| 10.4 Luft- und Kriechstrecken |
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
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
| Gehäusematerial |
Metall
|
| Funktionen |
Anschließen des Drehzahlreglers an den Motor
|
| Material |
Leitung: Kupfer (Cu) flexibel gemäß VDE 0295 Klasse 6
Außenmantel halogenfrei |
| RAL-Nummer |
2003
|
| Art des Zubehörs/Ersatzteils |
Kabel
|
| Schutzart |
IP65
|
| Brennverhalten |
Flammwidrigkeit, Brandausbreitung: nach IEC 60332-2
|
| Produktkategorie |
Zubehör
|
| Anschlussquerschnitte |
4 x 1,5 + 2 x (2 x 0,75) mm² geschirmt, Anschlussleitung
Leiterquerschnitt, Kontaktstifte: 4 x 1,5 + 4 x 0,75 mm², Metallgehäuse mit Steckverbindung |
| Benutzt mit |
RASP
|