Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

198284
Modellcode: RA-Q4/C2-1M5

Eaton Moeller® series Rapid Link 1.5-m adapter cable C2 Q4/2

Listenpreis EUR121

Allgemeine Spezifikation

Product Name
Eaton Rapid Link Adapter cable
Catalog Number
198284
Product Length/Depth
1.68 m
Product Height
30 mm
Product Width
50 mm
Product Weight
0.44 kg
Compliances
CE
EAN
4015081958580
Model Code
RA-Q4/C2-1M5

Cable

Outer diameter - approximate
10 mm
Outer sheath material
Other

Climatic environmental conditions

Permissible ambient temperature - max
55 °C
Permissible ambient temperature - min
-10 °C

Communication

Connection 1
Other

Features & Functions

Features
Connector system system-oriented
Oil resistant (acc. EN 60811-404)
Fitted with:
Protective conductor

General information

Degree of protection
Other
Nominal current
6.6 A
Nominal voltage - max
480 V
Nominal voltage - min
380 V

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.