Eaton Moeller® series M22 Potentiometer 10K, ohne Beschriftung M22-R10K-BLANK
| Produktname |
Eaton Moeller® series M22 potentiometer
|
| Katalognummer |
198593
|
| Produkt Länge/Tiefe |
65 mm
|
| Produkthöhe |
29 mm
|
| Produktbreite |
29 mm
|
| Produktgewicht |
0.034 kg
|
| Zertifikat(e) |
CSA Class No.: 3211-03
CSA file No. 012528 DNV GL IEC/EN 60947 IEC/EN 60947-5 UL 508 CSA-C22.2 No. 14-05 CSA-C22.2 No. 94-91 CE marking LR UL Category Control No.: NKCR UL File No.: E29184 UL Listed CSA certified VDE 0660 |
| EAN |
4015081965045
|
| Modellcode |
M22-R10K-BLANK
|
| Typ |
Potentiometer
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
Auf Anfrage
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
| Elektrische Anschlussart |
Schraubverbindung
|
| Ausstattung: |
3 einzelne Schraubklemmen
|
| Verschmutzungsgrad |
3
|
| Genauigkeit |
± 10 % (linear), Widerstandswert
|
| Bemessungsstoßspannungsfestigkeit (Uimp) |
4000 V AC
|
| Farbe der Lünette |
Titan
|
| Umgebungsbetriebstemperatur - max. |
70 °C
|
| Umgebungsbetriebstemperatur - min. |
-25 °C
|
| Geräteverlustleistung, stromabhängig pvid |
0 W
|
| Verlustleistungskapazität Pdiss |
0 W
|
| Verlustleistung pro Pol, stromabhängig, Pvid |
0 W
|
| Drehzahl - max. |
1
|
| Drehzahl - min. |
1
|
| Öffnungsdurchmesser |
22.5 mm
|
| Bemessungsisolationsspannung (Ui) |
250 V
|
| Bemessungsbetriebsstrom zur Verlustleistungsangabe (In) |
0 A
|
| Bemessungsleistung |
0.5 VA
|
| Statische Verlustleistung, stromunabhängig PVS |
0.5 W
|
| Design |
klassisch
|
| Einbaulage |
beliebig
|
| Überspannungskategorie |
III
|
| Schutzart |
IP66
NEMA sonsitge |
| Leistungsaufnahme |
0,5 W
|
| Lebensdauer, mechanisch |
25.000 Schaltvorgänge
|
| Widerstand |
10.000 Ohm
|
| Anschlussquerschnitte (eindrähtig) |
0,5 - 1,5 mm²
|
| Anschlussquerschnitte (mehrdrähtig) |
0,5 - 1,5 mm²
|
| Anzugsdrehmoment |
0,5 Nm, Schraubklemmen
|