Eaton Moeller® series M30 4-Wege-Joystick, robust, 2 Betriebspunkte
| Produktname |
Eaton Moeller® series M30 joystick
|
| Katalognummer |
199143
|
| Produkt Länge/Tiefe |
36 mm
|
| Produkthöhe |
93 mm
|
| Produktbreite |
46 mm
|
| Produktgewicht |
0.06 kg
|
| Zertifikat(e) |
CSA Class No.: 3211-03
CSA file No. 012528 DNV GL IEC/EN 60947 IEC/EN 60947-5 UL 508 CSA-C22.2 No. 14-05 CSA-C22.2 No. 94-91 CE marking UL Category Control No.: NKCR UL File No.: E29184 UL Listed CSA certified VDE 0660 |
| EAN |
4015081972227
|
| Modellcode |
M30C-FWJS4-2P
|
| Typ |
Joystick
|
| Produktkategorie |
RMQ-Titan
|
| 10.10 Erwärmung |
Nicht anwendbar.
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
Auf Anfrage
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
| Ausstattung: |
Frontring
Rückzug in Nullstellung |
| Schalthäufigkeit |
2000 Schaltspiele/h
|
| Anbindung an SmartWire-DT |
Nein
|
| Betätigungskraft |
5 N
|
| Umgebungsbetriebstemperatur - max. |
70 °C
|
| Umgebungsbetriebstemperatur - min. |
-25 °C
|
| Geräteverlustleistung, stromabhängig pvid |
0 W
|
| Kraft für Zwangsöffnung - min. |
0 N
|
| Verlustleistungskapazität Pdiss |
0 W
|
| Joysticklänge |
66 mm
|
| Anzahl Betätigungsrichtungen |
4
|
| Anzahl Kontakte (Öffner) per Betätigungsrichtung |
0
|
| Anzahl Kontakte (Schließer) pro Betätigungsrichtung |
0
|
| Anzahl Ein- und Ausschaltkontakte pro Richtung |
0
|
| Anzahl Schaltebenen |
2
|
| Öffnungsdurchmesser |
30 mm
|
| Bemessungsbetriebsstrom zur Verlustleistungsangabe (In) |
0 A
|
| Statische Verlustleistung, stromunabhängig PVS |
0 W
|
| Farbe der Lünette |
Chrom
|
| Frontringmaterial |
Plastik
|
| Einbaulage |
beliebig
|
| Anzahl Stellungen |
4
|
| Schutzart |
IP66
NEMA 4x, 13 |
| Lebensdauer, mechanisch |
100.000 Schaltvorgänge
|