Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

199328
NHI11-PKZ0-PI

Eaton Moeller® series NHI Zubehör Normalhilfsschalter, 1 S, 1 Ö, Seitenanbau, Push-In-Klemmen

Listenpreis EUR16.90

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton Moeller® series NHI Zubehör Normal-Hilfsschalter
Katalognummer
199328
Produkt Länge/Tiefe
68 mm
Produkthöhe
92 mm
Produktbreite
15 mm
Produktgewicht
0.044 kg
Einhaltung(en)
CE-Kennzeichnung
RoHS conform
Zertifikat(e)
CSA File No.: 165628
CSA Class No.: 3211-05
UL File No.: E36332
UL Category Control No.: NLRV
UL 508
CE marking
CSA-C22.2 No. 14
IEC 60947-4-1
UL
CSA
EAN
4015081974122
Modellcode
NHI11-PKZ0-PI

Klimatische Umweltbedingungen

Umgebungsbetriebstemperatur - max.
55 °C
Umgebungsbetriebstemperatur - min.
-25 °C

Kontakte

Kontaktzuverlässigkeit
< 2 λ, < 1 Ausfall bei 100.000.000 Schaltvorgängen (bei Uₑ = 24 V DC, Umin = 17 V, Imin = 5,4 mA)
Anzahl der Kontakte (Wechsler)
0
Anzahl der Kontakte (Öffner)
1
Anzahl der Kontakte (Schließer)
1

Bemessungswerte

Bemessungsbetriebsstrom (Ie)
1 A bei AC-15, 440 V 500 V
Bemessungsbetriebsstrom (le) bei AC-15, 220 V, 230 V, 240 V
3.5 A
Bemessungsbetriebsstrom (le) bei AC-15, 380 V, 400 V, 415 V
2 A
Bemessungsbetriebsstrom (le) bei DC-13, 110 V
0.5 A
Bemessungsbetriebsstrom (le) bei DC-13, 220 V, 230 V
0.25 A
Bemessungsbetriebsstrom (le) bei DC-13, 24 V
2 A
Bemessungsbetriebsstrom (le) bei DC-13, 60 V
1 A
Bemessungsbetriebsspannung (Ue) bei AC - max.
500 V
Bemessungsbetriebsspannung (Ue) bei DC - max.
250 V
Sichere Trennung
440 V, Zwischen Hilfskontakten und Hauptkontakten, Entspricht EN 61140

Merkmale und funktionen

Merkmale
Zwangsgeführte Kontakte

Allgemeine Informationen

Elektrische Anschlussart
Federzuganschluss
Push-in Klemmen
Lebensdauer, elektrisch
50.000 Schaltvorgänge
Ausführung
aufsteckbar
Montageart
Seitenanbau
Überspannungskategorie
III
Verschmutzungsgrad
3
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit (Uimp)
6.000 V AC
Benutzt mit
Motorschutzschalter

Schaltvermögen

Schaltvermögen (Hilfskontakte, allgemeine Anwendung)
5 A, 600 V AC, (UL/CSA)
1 A, 250 VDC, (UL/CSA)
Schaltvermögen (Hilfskontakte, Steuerzyklus)
A600, AC-betätigt (UL/CSA)
Q300, DC-betätigt (UL/CSA)

Anschlussquerschnitte

Klemmenkapazität (feindrähtig mit nicht isolierter Aderendhülse)
1 x (0,5 - 2,5) mm²
2 x (0,5 - 2,5) mm²
Anschlussquerschnitte (feindrähtig mit Aderendhülse)
1 x (0,5 bis 1,5) mm²
2 x (0,5 bis 1,5) mm²
Anschlussquerschnitte (feindrähtig)
2 x (0,5 - 2,5) mm²
1 x (0,5 - 2,5) mm²
Klemmenkapazität (feindrähtig mit ultraschallverschweißtem Kabelende)
1 x (0,5 - 2,5) mm²
2 x (0,5 - 2,5) mm²
Anschlussquerschnitte (eindrähtig)
1 x (0,5 - 2,5) mm²
2 x (0,5 - 2,5) mm²
Anschlussquerschnitte (ein-/mehrdrähtig AWG)
20 – 14

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.

Produktsupport

Support

Contact us

+359884477015