Eaton Moeller® series PKZ Ausgelöstmelder, 2 x 1 S, Push-in-Klemmen
Produktname |
Eaton Moeller® series PKZ Ausgelöstmelder
|
Katalognummer |
199329
|
Produkt Länge/Tiefe |
73 mm
|
Produkthöhe |
92 mm
|
Produktbreite |
24 mm
|
Produktgewicht |
0.044 kg
|
Einhaltung(en) |
RoHS conform
CE-Kennzeichnung |
Zertifikat(e) |
CSA File No.: 165628
CSA Class No.: 3211-05 UL File No.: E36332 UL Category Control No.: NLRV UL 508 CE marking CSA-C22.2 No. 14 IEC 60947-4-1 UL CSA |
EAN |
4015081974139
|
Modellcode |
AGM2-10-PKZ0-PI
|
Elektrische Anschlussart |
Federzuganschluss
|
Merkmale |
Zwangsgeführte Kontakte
|
Display |
Kurzschlüsse werden vor Ort durch eine rote Anzeige angezeigt, die manuell zurückgesetzt werden kann
|
Lebensdauer, elektrisch |
50.000 Schaltvorgänge
|
Lebensdauer, mechanisch |
10.000 Schaltspiele
|
Ausführung |
aufsteckbar
|
Montageart |
Seitenanbau
|
Überspannungskategorie |
III
|
Verschmutzungsgrad |
3
|
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit (Uimp) |
6.000 V AC
|
Benutzt mit |
Motorschutzschalter
|
Umgebungsbetriebstemperatur - min. |
-25 °C
|
Umgebungsbetriebstemperatur - max. |
55 °C
|
Klemmenkapazität (feindrähtig mit nicht isolierter Aderendhülse) |
1 x (0,5 - 2,5) mm²
2 x (0,5 - 2,5) mm² |
Anschlussquerschnitte (feindrähtig mit Aderendhülse) |
1 x (0,5 - 1,5) mm²
2 x (0,5 - 1,5) mm² |
Anschlussquerschnitte (feindrähtig) |
1 x (0,5 - 2,5) mm²
2 x (0,5 - 2,5) mm² |
Anschlussquerschnitte (eindrähtig) |
1 x (0,5 - 2,5) mm²
2 x (0,5 - 2,5) mm² |
Anschlussquerschnitte (ein-/mehrdrähtig AWG) |
20 – 14
|
Bemessungsbetriebsstrom (Ie) |
1 A bei AC-15, 440 V 500 V
|
Bemessungsbetriebsstrom (le) bei AC-15, 220 V, 230 V, 240 V |
3.5 A
|
Bemessungsbetriebsstrom (le) bei AC-15, 380 V, 400 V, 415 V |
2 A
|
Bemessungsbetriebsstrom (le) bei DC-13, 110 V |
0.5 A
|
Bemessungsbetriebsstrom (le) bei DC-13, 220 V, 230 V |
0.25 A
|
Bemessungsbetriebsstrom (le) bei DC-13, 24 V |
2 A
|
Bemessungsbetriebsstrom (le) bei DC-13, 60 V |
1 A
|
Bemessungsbetriebsspannung (Ue) bei AC - max. |
500 V
|
Bemessungsbetriebsspannung (Ue) bei DC - max. |
250 V
|
Sichere Trennung |
440 V, Zwischen Hilfskontakten und Hauptkontakten, Entspricht EN 61140
|
Schaltvermögen (Hilfskontakte, allgemeine Anwendung) |
5 A, 600 V AC, (UL/CSA)
1 A, 250 VDC, (UL/CSA) |
Schaltvermögen (Hilfskontakte, Steuerzyklus) |
A600, AC-betätigt (UL/CSA)
Q300, DC-betätigt (UL/CSA) |
Anschlussart |
Push-In Klemmen
|
Kontaktzuverlässigkeit |
< 2 λ, < 1 Ausfall bei 100.000.000 Schaltvorgängen (bei Uₑ = 24 V DC, Umin = 17 V, Imin = 5,4 mA)
|
Anzahl der Kontakte (Wechsler) |
0
|
Anzahl der Kontakte (Öffner) |
0
|
Anzahl der Kontakte (Schließer) |
2
|