Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

199343
DILM15-XRL

Eaton Moeller® series DILM Wendeverdrahtungsset DILM7 bis DILM15 DILM15-XRL

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton Moeller® series DILM Wendeverdrahtungssatz
Katalognummer
199343
Produkt Länge/Tiefe
88 mm
Produkthöhe
28 mm
Produktbreite
38 mm
Produktgewicht
0.029 kg
Zertifikat(e)
IEC/EN 60947-4-1
UL 508
CSA-C22.2 No 14-05
CE marking
UL File No.: E36332
UL Category Control No.: NLRV
CSA File No.: 165628
CSA Class No.: 3211-05
North America (UL listed, CSA certified)
EAN
4015081974825
Modellcode
DILM15-XRL

Klimatische Umweltbedingungen

Umgebungsbetriebstemperatur - max.
60 °C
Umgebungsbetriebstemperatur - min.
-25 °C

Bauartnachweis
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
Für das Gerät sind die Anforderungen erfüllt, sofern Angaben der Montageanweisung (IL) beachtet werden.
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
Unzutreffend, da die gesamten Schaltgeräte überprüft werden müssen.
10.2.6 Schlagprüfung
Unzutreffend, da die gesamten Schaltgeräte überprüft werden müssen.
10.2.7 Beschriftungen
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.3 Schutzart von Baugruppen
Unzutreffend, da die gesamten Schaltgeräte überprüft werden müssen.
10.4 Luft- und Kriechstrecken
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.5 Schutz gegen elektrischen Schlag
Unzutreffend, da die gesamten Schaltgeräte überprüft werden müssen.
10.6 Einbau von Betriebsmitteln
Unzutreffend, da die gesamten Schaltgeräte überprüft werden müssen.
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
Geräteverlustleistung, stromabhängig pvid
2.1 W
Verlustleistungskapazität Pdiss
0 W
Verlustleistung pro Pol, stromabhängig, Pvid
0.7 W
Bemessungsbetriebsstrom zur Verlustleistungsangabe (In)
22 A
Statische Verlustleistung, stromunabhängig PVS
0 W

Bemessungswerte

Bemessungsbetriebsstrom (Ie)
15 A
Bemessungsbetriebsspannung (Ue) - max.
415 VAC

Merkmale und funktionen

Polzahl
3-polig

Allgemeine Informationen

Ausführung
Wendeschaltung
Produktkategorie
Zubehör

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.