Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

199351
M22-PVLT30/FK11/RG/FIY1

Eaton Moeller® series M22 NOT-HALT-/NOT-AUS-Taste, RMQ-Titan, Pilzform, 30 mm, 1 S, 1 Ö, beleuchtbar mit LED-Element, Drehentriegelung, rot, gelb

Listenpreis EUR85

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton Moeller®-Serie M22 Not-Halt-Taster
Katalognummer
199351
Produkt Länge/Tiefe
107 mm
Produkthöhe
76 mm
Produktbreite
43 mm
Produktgewicht
0.14 kg
Zertifikat(e)
CE
EAC
UL
CSA
CCC
CSA Class No.: 3211-03
CSA file No. 012528
DNV
GL
IEC/EN 60947
IEC/EN 60947-5
UL 508
CSA-C22.2 No. 14-05
CSA-C22.2 No. 94-91
CE marking
LR
UL Category Control No.: NKCR
UL File No.: E29184
UL Listed
CSA certified
VDE 0660
Kataloghinweise
Bemessungsbetriebsspannung Ue des integrierten flachen hinteren LED-Elements: 24 V DC
EAN
4015081975976
Modellcode
M22-PVLT30/FK11/RG/FIY1

Kontakte

Anzahl der Kontakte (Wechsler)
0
Anzahl der Kontakte (Öffner)
1
Anzahl der Kontakte (Schließer)
1

Klimatische Umweltbedingungen

Umgebungsbetriebstemperatur - max.
70 °C
Umgebungsbetriebstemperatur - min.
-25 °C
Klimafestigkeit
Feuchte Wärme, konstant, nach IEC 60068-2-78
Feuchte Wärme, zyklisch, nach IEC 60068-2-30

Kommunikation

Anbindung an SmartWire-DT
Nein

Bauartnachweis
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
Auf Anfrage
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
Geräteverlustleistung, stromabhängig pvid
0 W
Statische Verlustleistung, stromunabhängig PVS
0 W

Bemessungswerte

Leistungsaufnahme
0.36 W
Bemessungssteuerspeisespannung (Us) bei AC, 50 Hz - max.
230 V
Bemessungssteuerspeisespannung (Us) bei AC, 50 Hz - min.
24 V
Bemessungssteuerspeisespannung (Us) bei AC, 60 Hz - max.
230 V
Bemessungssteuerspeisespannung (Us) bei AC, 60 Hz - min.
24 V
Bemessungssteuerspeisespannung (Us) bei DC - max.
220 V
Bemessungssteuerspeisespannung (Us) bei DC - min.
24 V

Merkmale und funktionen

Gehäusefarbe
Gelb
Gehäusematerial
Plastik

Allgemeine Informationen

Schutzart
IP, sonsitge
NEMA sonsitge
Einbaulage
beliebig
Öffnungsdurchmesser
22.5 mm
Produktkategorie
RMQ-Titan
Geeignet für
NOT-HALT

Produktspezifikation exportieren