Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

199397
DC1-1D5D8NB-A66OE1

Eaton DC1 Frequenzumrichter, 115 V AC, 1-phasig, 5,8 A, 1,1 kW, IP66/NEMA 4X, Brems-Chopper, 7-Segment-Anzeige, zusätzlicher Platinenschutz, UV-beständig, FS2

Listenpreis EUR816.67

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton DC1 Frequenzumrichter
Katalognummer
199397
Produkt Länge/Tiefe
182 mm
Produkthöhe
257 mm
Produktbreite
188 mm
Produktgewicht
3.5 kg
Zertifikat(e)
IEC/EN 61800-5-1
RCM
UL 508C
UL Category Control No.: NMMS, NMMS7
EAC
UkrSEPRO
UL
UL Listed
CE marking
IEC/EN 61800-3
IEC/EN 61800-2
RoHS, ISO 9001
CSA-C22.2 No. 14
UL File No.: E172143
UL report applies to both US and Canada
IEC/EN61800-5
CE
CUL
Certified by UL for use in Canada
EAN
4015081977864
Modellcode
DC1-1D5D8NB-A66OE1

Bremsfunktion

Bremswiderstand
100 Ω
Bremsmoment
max. 100 % des Bemessungsbetriebsstroms Ie, variabel, DC - Hauptkreis
Max. 30 % MN, Standard - Hauptstromkreis
Max. 100 % des Nennbetriebsstroms Ie mit externem Bremswiderstand - Hauptkreis
Einschaltschwelle für den Bremstransistor
390 VDC

Klimatische Umweltbedingungen

Höhenlage
Über 1000 m mit 1 % Derating pro 100 m
Max. 4000 m
Umgebungsbetriebstemperatur - max.
40 °C
Umgebungstemperatur Lagerung - max.
60 °C
Umgebungsbetriebstemperatur - min.
-20 °C
Umgebungstemperatur Lagerung - min.
-40 °C
Klimafestigkeit
< 95 durchschn. rel. Luftfeuchtigkeit (RH), keine Kondensation, keine Korrosion

Steuerkreis

Anzahl Eingänge (analog)
2
Anzahl Eingänge (digital)
4
Anzahl Ausgänge (analog)
1
Anzahl Ausgänge (digital)
1
Anzahl der Relaisausgänge
1 (parametrierbar, S, 6 A (250 V, AC-1) / 5 A (30 V, DC-1))

Merkmale und funktionen

Merkmale
Parametrierung: drivesConnect
Parametrierung: Feldbus
Parametrierung: Keypad
Parametrierung: drivesConnect mobile (App)
Ausstattung:
Breaking resistance
Interner Gleichspannungszwischenkreis
UV-Beständigkeit
Kontrolleinheit
IGBT-Wechselrichter
7-Segment-Anzeige
Brems-Chopper
zusätzlicher Platinenschutz
PC-Verbindung
Funktionen
4-Quadrantenbetrieb möglich

Allgemeine Informationen

Kabellänge
150 m, ungeschirmt, max. zulässige Leitungslänge
300 m, ungeschirmt, mit Motordrossel, maximal zulässig, Motoreinspeisung
200 m, geschirmt, mit Motordrossel, max. zulässige Leitungslänge
100 m, geschirmt, max. zulässige Leitungslänge
Kommunikationsschnittstelle
OP-Bus (RS485), eingebaut
SmartWire-DT, optional
Modbus RTU, eingebaut
CANopen®, eingebaut
Anbindung an SmartWire-DT
Nein
Schutzart
IP66
NEMA 4X
Rahmengröße
FS2
Einbaulage
Vertikal
Produktkategorie
Frequenzumrichter
Schutz
Finger- und handrückensicher, Berührungsschutz (BGV A3, VBG4)
Protokoll
MODBUS
CAN
EtherNet/IP
Andere Bussysteme
Funkstörklasse
Optionaler externer Filter zur Funkentstörung für längere Motorkabel und für den Einsatz in verschiedenen EMV-Umgebungen
Geeignet für
Nebenstromkreise, (UL/CSA)

Hauptkreis

Effizienz
97 % (η)
Eingangsstrom ILN bei 150% Überlast
21.9 A
Ableitstrom bei Erdanschluss IPE - max.
4,8 mA
Netzeinschalthäufigkeit
Maximal einmal alle 30 Sekunden
Netzspannung - max.
115 V
Netzspannung - min.
110 V
Betriebsart
U/f-Steuerung
Synchron-Reluktanzmotore
Sensorlose Vektorregelung (SLV)
Drehzahlregelung mit Schlupfkompensation
BLDC Motoren
PM-Motoren
Ausgangsfrequenz - max.
500 Hz
Ausgangsfrequenz - min.
0 Hz
Ausgangsspannung (U2)
230 V AC, 3-phasig
Überlaststrom IL bei 150% Überlast
8.7 A
Bemessungssteuerspeisespannung
10 V DC (Us, max. 10 mA)
Bemessungsfrequenz - max.
62 Hz
Bemessungsfrequenz - min.
48 Hz
Bemessungsbetriebsstrom (Ie)
5,8 A bei 150 % Überlast (bei einer Schalthäufigkeit von 6 kHz und einer Umgebungslufttemperatur von +40 °C)
Bemessungsbetriebsspannung
115 V AC, 1-phasig
Auflösung
0,1 Hz (Frequenzauflösung, Sollwert)
Bemessungsdaten Kurzschlussschutz
35 A, UL (Klasse CC oder J), Sicherheitseinrichtung (Sicherung oder Leitungsschutzschalter), Leistungsverdrahtung
Anlaufstrom - max.
175 % IH
Netzfrequenz
50/60 Hz
Schaltfrequenz
8 kHz, 4 - 32 kHz einstellbar (akustisch), fPWM, Leistungsteil, Hauptstromkreis
Netzformtyp
Wechselstromsysteme mit geerdetem Mittelpunkt
Nennspannung - max.
120 V

Bemessungsbetriebsleistung

Zugeordneter Motorstrom IM bei 230V, 50Hz, 150% Überlast
4.6 A

Produktspezifikation exportieren

Anmerkungen zur Anwendung

Kataloge

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.