Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

199460
Modellcode: DILM32-XRL-PI

Eaton Moeller® series DILM Wendeverdrahtungsset DILM17…-PI durch DILM32…-PI

Listenpreis EUR23.9

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton Moeller® series DILM Wendeverdrahtungssatz
Katalognummer
199460
Produkt Länge/Tiefe
81 mm
Produkthöhe
29 mm
Produktbreite
40 mm
Produktgewicht
0.039 kg
Einhaltung(en)
CE-Kennzeichnung
RoHS conform
EAN
4015081978663
Modellcode
DILM32-XRL-PI

Features & Functions

Polzahl
3-polig
Polzahl
3-polig
Polzahl
3-polig

General information

Ausführung
Wendeschaltung
Produktkategorie
Zubehör

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.