Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

199464
PKZM0-XRM12-PI

Eaton Moeller® series PKZM0 Verdrahtungsset, Für Wendestarter, Push-in-Klemmen PKZM0-XRM12-PI

Listenpreis EUR37.03

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton Moeller® series PKZM0 Zubehör Verdrahtungsset
Katalognummer
199464
Produkt Länge/Tiefe
42 mm
Produkthöhe
63.7 mm
Produktbreite
45 mm
Produktgewicht
0.106 kg
Einhaltung(en)
RoHS conform
CE-Kennzeichnung
EAN
4015081978700
Modellcode
PKZM0-XRM12-PI

Bemessungswerte

Bemessungsbetriebsstrom (Ie)
15 A
Bemessungsbetriebsspannung (Ue) - max.
690 VAC

Allgemeine Informationen

Anschlusstechnik
Push-in Klemmen
Ausführung
Wendeschaltung
Typ
Verdrahtungsset

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.

Produktsupport

Support

Contact us

+359884477015