Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

199467
Modellcode: BBA0-25-PI

Eaton Moeller® series BBA Sammelschienenadapter, 45 mm, 25 A, Tragschiene: 1, Push-in-Klemmen

Listenpreis EUR46

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton Moeller® series BBA Zubehör Sammelschienenadapter
Katalognummer
199467
Produkt Länge/Tiefe
200 mm
Produkthöhe
73 mm
Produktbreite
45 mm
Produktgewicht
0.276 kg
Zertifikat(e)
CE
EAN
4015081978731
Modellcode
BBA0-25-PI

Additional information

Besondere Merkmale
Anschlussquerschnitte: 4 mm² (AWG 12)

Delivery program

Nennstrom
25 A
Typ
  • Sammelschienen-Adapter
  • Sammelschienen-System SASY 60 mm

Design verification as per IEC/EN 61439 - technical data

Umgebungsbetriebstemperatur - max.
55 °C
Umgebungsbetriebstemperatur - min.
-25 °C

Technical Data - Electrical

Elektrische Anschlussart
3 Leitungen AWG 12
Push-in Klemmen
Bemessungsbetriebsstrom (Ie)
25 A
Nennspannung bei AC
690 V

Technical Data - Mechanical

Adapterbreite
45 mm
Schienenabstand
60 mm
Sammelschienenstärke - max.
10 mm
Sammelschienenstärke - min.
5 mm
Tragschienenbestückung
1 Tragschiene
Anzahl DIN-Schienen
1
Schienenbreite
35 mm

Produktspezifikation exportieren

eCAD Modell

Installationsanleitung

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.