Eaton Moeller® series BBA Sammelschienenadapter, 90 mm, 25 A, Tragschiene: 1, Push-in-Klemmen
| Produktname |
Eaton Moeller® series BBA Zubehör Sammelschienenadapter
|
| Katalognummer |
199468
|
| Produkt Länge/Tiefe |
200 mm
|
| Produkthöhe |
73 mm
|
| Produktbreite |
90 mm
|
| Produktgewicht |
0.485 kg
|
| Zertifikat(e) |
CE
|
| EAN |
4015081978748
|
| Modellcode |
BBA0R-25-PI
|
| Typ |
|
| Nennstrom |
25 A
|
| Nennspannung bei AC |
690 V
|
| Bemessungsbetriebsstrom (Ie) |
25 A
|
| Elektrische Anschlussart |
3 Leitungen AWG 12
Push-in Klemmen |
| Tragschienenbestückung |
1 Tragschiene
|
| Schienenbreite |
35 mm
|
| Anzahl DIN-Schienen |
1
|
| Schienenabstand |
60 mm
|
| Sammelschienenstärke - min. |
5 mm
|
| Sammelschienenstärke - max. |
10 mm
|
| Adapterbreite |
90 mm
|
| Umgebungsbetriebstemperatur - min. |
-25 °C
|
| Umgebungsbetriebstemperatur - max. |
55 °C
|
| Besondere Merkmale |
Anschlussquerschnitte: 4 mm² (AWG 12)
|