Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*
Abgekündigt

199514
NN-ANTENNA-WLAN-STUB

WIFI-Stabantenne für IoT-Gateway

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton NN-Antenne
Katalognummer
199514
Produkt Länge/Tiefe
107 mm
Produkthöhe
10 mm
Produktbreite
10 mm
Produktgewicht
0.09 kg
Einhaltung(en)
CE-Kennzeichnung
Zertifikat(e)
EN 61131-2
EAN
4015081981427
Modellcode
NN-ANTENNA-WLAN-STUB

Produktspezifikationen

Typ
WIFI-Stabantenne für IoT-Gateway
Merkmale
Omnidirektional
Anschlussart
Stecker
Frequenzband 1 - min.
2.4 GHz
Frequenzband 2 - min.
5 GHz
Polarisation
Vertikal
Umgebungsbetriebstemperatur - min.
0 °C
Frequenzband 1 - max.
2.4 GHz
Umgebungsbetriebstemperatur - max.
55 °C
Länge des Anschlusskabels
0 m
Anschlusstechnik
R-SMA
Frequenzband 2 - max.
5 GHz
Typ der Antenne
Omnidirektional
Antennengewinn
3 dB
Montagemethode
direkt
Funktionen
Innenraum
Schutzart
IP20

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.