Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

199589
Modellcode: MSC-R-4-M7(230V50HZ)-PI

Eaton Moeller® series MSC-R Wendestarter, 380 V 400 V 415 V: 1,1, 1,5 kW, Ir= 2,5 - 4 A, 230 V 50 Hz, 240 V 60 Hz, Wechselspannung, Push-in-Klemmen

Listenpreis EUR266

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton Moeller® series MSC-R Wendestarter
Katalognummer
199589
Produkt Länge/Tiefe
95 mm
Produkthöhe
197 mm
Produktbreite
90 mm
Produktgewicht
0.893 kg
Zertifikat(e)
IEC/EN 60947-4-1
VDE 0660
Kataloghinweise
Geeignet auch für Motoren der Effizienzklasse IE3.
EAN
4015081982905
Modellcode
MSC-R-4-M7(230V50HZ)-PI

Features & Functions

Ausstattung:
Kurzschlussauslöser
Funktionen
Temperaturkompensierter Überlastschutz

General information

Klasse
CLASS 10 A
Anschlusstechnik
Push-in Klemmen
Anbindung an SmartWire-DT
Nein
Zuordnungsart
2
Schutzart
IP20
NEMA sonsitge
Ausführung
IEC/UL Starter
Montageart
DIN-Schiene
Anzahl der Hilfskontakte (Öffner)
0
Anzahl Hilfskontakte (Schließer)
0
Überlastauslösestromeinstellung - min.
2.5 A
Überlastauslösestromeinstellung - max.
4 A
Überspannungskategorie
III
Verschmutzungsgrad
3
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit (Uimp)
6.000 V AC
Geeignet für
Auch Motoren mit Effizienzklasse IE3
Typ
Starter mit Bimetallauslöser
Spannungsart
Wechselstrom

Climatic environmental conditions

Höhenlage
Max. 2000 m
Umgebungsbetriebstemperatur - min.
-25 °C
Umgebungsbetriebstemperatur - max.
55 °C

Electrical rating

Bemessungsbetriebsstrom (Ie)
3,6 A
Bemessungsbetriebsstrom (le) bei AC-3, 380 V, 400 V, 415 V
4 A
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 220/230 V, 50 Hz
0.75 kW
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 380/400 V, 50 Hz
1.5 kW
Bemessungsbetriebsspannung
230 - 415 V AC

Short-circuit rating

Bedingter Bemessungskurzschlussstrom (lq), Typ 2, 380 V, 400 V, 415 V
50 A
Kurzschlussauslöser (Irm) - max.
62 A

Magnet system

Leistungsaufnahme, Halteleistung, 50 Hz
1,2 W, Doppelfrequenzspule in kaltem Zustand und 1,0 x Us, bei 50 Hz
Bemessungssteuerspeisespannung (Us) bei AC, 50 Hz - min.
230 V
Bemessungssteuerspeisespannung (Us) bei AC, 50 Hz - max.
230 V

Design verification