Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

199598
MSC-R-1,6-M7(24VDC)-PI

Eaton Moeller® series MSC-R Wendestarter, 380 V 400 V 415 V: 0,37, 0,55 kW, Ir= 1 - 1,6 A, 24 V DC, Gleichspannung, Push-in-Klemmen

Listenpreis EUR295.17

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton Moeller® series MSC-R Wendestarter
Katalognummer
199598
Produkt Länge/Tiefe
95 mm
Produkthöhe
197 mm
Produktbreite
90 mm
Produktgewicht
1.009 kg
Zertifikat(e)
IEC/EN 60947-4-1
VDE 0660
Kataloghinweise
Geeignet auch für Motoren der Effizienzklasse IE3.
EAN
4015081982998
Modellcode
MSC-R-1,6-M7(24VDC)-PI

Klimatische Umweltbedingungen

Höhenlage
Max. 2000 m
Umgebungsbetriebstemperatur - max.
55 °C
Umgebungsbetriebstemperatur - min.
-25 °C

Bauartnachweis
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
Bemessungswerte

Bemessungsbetriebsstrom (Ie)
1,5 A
Bemessungsbetriebsstrom (le) bei AC-3, 380 V, 400 V, 415 V
1.6 A
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 220/230 V, 50 Hz
0.25 kW
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 380/400 V, 50 Hz
0.55 kW
Bemessungsbetriebsspannung
230 - 415 V AC

Merkmale und funktionen

Ausstattung:
Kurzschlussauslöser
Funktionen
Temperaturkompensierter Überlastschutz

Allgemeine Informationen

Klasse
CLASS 10 A
Anschlusstechnik
Push-in Klemmen
Anbindung an SmartWire-DT
Nein
Zuordnungsart
2
Schutzart
IP20
NEMA sonsitge
Ausführung
IEC/UL Starter
Montageart
DIN-Schiene
Anzahl der Hilfskontakte (Öffner)
0
Anzahl Hilfskontakte (Schließer)
0
Überlastauslösestromeinstellung - max.
1.6 A
Überlastauslösestromeinstellung - min.
1 A
Überspannungskategorie
III
Verschmutzungsgrad
3
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit (Uimp)
6.000 V AC
Geeignet für
Auch Motoren mit Effizienzklasse IE3
Typ
Starter mit Bimetallauslöser
Spannungsart
DC

Magnetsystem

Leistungsaufnahme (Halteleistung) bei DC
3 W
Bemessungssteuerspeisespannung (Us) bei DC - max.
24 V
Bemessungssteuerspeisespannung (Us) bei DC - min.
24 V

Kurzschlussfestigkeit

Bedingter Bemessungskurzschlussstrom (lq), Typ 2, 380 V, 400 V, 415 V
50 A
Kurzschlussauslöser (Irm) - max.
24.8 A

Produktspezifikation exportieren