Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

199635
BBA0K-32-PI

Eaton Moeller® series BBA Sammelschienenadapter, 45 mm, 32 A, Tragschiene: 1, PKZM0...-PI, Push-In-Klemmen

Listenpreis EUR53.92

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton Moeller® series BBA Zubehör Sammelschienenadapter
Katalognummer
199635
Produkt Länge/Tiefe
200 mm
Produkthöhe
73 mm
Produktbreite
45 mm
Produktgewicht
0.224 kg
Zertifikat(e)
CE
EAN
4015081983360
Modellcode
BBA0K-32-PI

Zusätzliche Informationen

Besondere Merkmale
Anschlussquerschnitte: 6 mm² (AWG 10)

cLieferprogramm

Nennstrom
32 A
Typ
  • Sammelschienen-Adapter
  • Compact-System

Technische Daten für den Bauartnachweis nach IEC/EN 61439

Umgebungsbetriebstemperatur - max.
55 °C
Umgebungsbetriebstemperatur - min.
-25 °C

Technische daten - elektrisch

Elektrische Anschlussart
3 Leitungen AWG 10
Push-in Klemmen
Bemessungsbetriebsstrom (Ie)
32 A
Nennspannung bei AC
690 V

Technische daten - mechanisch

Adapterbreite
45 mm
Schienenabstand
60 mm
Sammelschienenstärke - max.
10 mm
Sammelschienenstärke - min.
5 mm
Tragschienenbestückung
1 Tragschiene
Anzahl DIN-Schienen
1
Schienenbreite
20 mm

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.