Eaton Moeller® series P1 Hauptschalter, 40 A, Aufbau, 3-polig, NOT-AUS-Funktion, mit rotem Drehgriff und gelbem Sperrkranz, abschließbar in 0-Stellung (Aus)
| Produktname |
Eaton Moeller® series P1 Hauptschalter
|
| Katalognummer |
199909
|
| Produkt Länge/Tiefe |
115 mm
|
| Produkthöhe |
180 mm
|
| Produktbreite |
100 mm
|
| Produktgewicht |
0.556 kg
|
| Einhaltung(en) |
UKCA
CE |
| Zertifikat(e) |
IEC/EN 60947
IEC/EN 60947-3 IEC/EN 60204 CCC |
| Kataloghinweise |
Bemessungskurzzeitstromfestigkeit (Icw) für eine Zeit von 1 Sekunde
|
| EAN |
4015082953256
|
| Modellcode |
P1-40/I2/SVB
|
| Farbe des Auslösers |
Rot
|
| Betätigertyp |
Türkupplungsdrehantrieb
|
| Umgebungsbetriebstemperatur - max. |
40 °C
|
| Umgebungsbetriebstemperatur - min. |
-25 °C
|
| Umgebungsbetriebstemperatur (gekapselt) - max. |
40 °C
|
| Umgebungsbetriebstemperatur (gekapselt) - min. |
-25 °C
|
| Klimafestigkeit |
Feuchte Wärme, konstant, nach IEC 60068-2-78
Feuchte Wärme, zyklisch, nach IEC 60068-2-30 |
| Kontaktzuverlässigkeit |
1 Ausfall pro 100.000 Schaltspiele statistisch ermittelt, bei 24 V DC, 10 mA)
|
| Anzahl der Hilfskontakte (Wechsler) |
0
|
| Anzahl der Hilfskontakte (Öffner) |
0
|
| Anzahl Hilfskontakte (Schließer) |
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
UV-Widerstand nur in Verbindung mit Schutzschild.
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
| Geräteverlustleistung, stromabhängig pvid |
0 W
|
| Verlustleistungskapazität Pdiss |
0 W
|
| Verlustleistung pro Pol, stromabhängig, Pvid |
3.5 W
|
| Bemessungsbetriebsstrom zur Verlustleistungsangabe (In) |
40 A
|
| Statische Verlustleistung, stromunabhängig PVS |
0 W
|
| Bemessungsausschaltvermögen bei 400/415 V (cos phi zu IEC 60947-3) |
290 kA
|
| Bemessungsausschaltvermögen bei 660/690 V (cos phi zu IEC60947-3) |
130 kA
|
| Bemessungsbetriebsstrom (le) bei AC-21, 440 V |
40 A
|
| Bemessungsbetriebsstrom (le) bei AC-23A, 230 V |
40 A
|
| Bemessungsbetriebsstrom (le) bei AC-23A, 400 V, 415 V |
40 A
|
| Bemessungsbetriebsstrom (le) bei AC-23A, 690 V |
20 A
|
| Bemessungsbetriebsstrom (le) bei AC-3, 220 V, 230 V, 240 V |
30 A
|
| Bemessungsbetriebsstrom (le) bei AC-3, 380 V, 400 V, 415 V |
30 A
|
| Bemessungsbetriebsstrom (le) bei AC-3, 660 V, 690 V |
17 A
|
| Bemessungsbetriebsleistung bei AC-23A, 220/230 V, 50 Hz |
11 kW
|
| Bemessungsbetriebsleistung bei AC-23 A, 400 V, 50 Hz |
22 kW
|
| Bemessungsbetriebsleistung bei AC-23A, 690 V, 50 Hz |
18.5 kW
|
| Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 380/400 V, 50 Hz |
15 kW
|
| Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 415 V, 50 Hz |
15 kW
|
| Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 690 V, 50 Hz |
15 kW
|
| Bemessungsbetriebsspannung (Ue) bei AC - max. |
690 V
|
| Bemessungsdauerstrom (Iu) |
40 A
|
| Dauerstrom |
Bemessungsdauerstrom Iu bei max. Querschnitt.
|
| Gehäusematerial |
Polycarbonat
|
| Merkmale |
Ausführung als Hauptschalter
Version als Wartungs-/Serviceschalter Ausführung als NOT-HALT-Installation |
| Ausstattung: |
Roter Drehgriff und gelber Sperrkragen
Hilfsschalter |
| Funktionen |
NOT-AUS-Funktion
Verriegelbar |
| Verriegelungsvorrichtung |
Verriegelbar in der Position 0 (Aus)
|
| Polzahl |
3-polig
|
| Schutzart |
NEMA sonstige
|
| Schutzart (Vorderseite) |
IP65
|
| Lebensdauer, mechanisch |
300.000 Schaltvorgänge
|
| Montageart |
Aufputzmontage
|
| Einbaulage |
beliebig
|
| Schalthäufigkeit |
50 Schaltvorgänge / h
|
| Überspannungskategorie |
III
|
| Verschmutzungsgrad |
3
|
| Produktkategorie |
Hauptschalter
|
| Bemessungsstoßspannungsfestigkeit (Uimp) |
6.000 V AC
|
| Sichere Trennung |
440 V AC, Zwischen den Kontakten, Entspricht EN 61140
|
| Schockfestigkeit |
15 g, Mechanisch, nach IEC/EN 60068-2-27, Halbsinusstoß 20 ms
|
| Schaltwinkel |
90 °
|
| Bedingter Bemessungskurzschlussstrom (lq) |
80 kA
|
| Bemessungskurzzeitstromfestigkeit (Icw) |
0,64 kA
640 A, Kontakte, 1 Sekunde |
| Bemessungsdaten Kurzschlussschutz |
50 A gG/gL, Sicherung, Kontakte
|
| Tragfähigkeit |
1,3 x Iₑ (mit intermittierendem Betrieb Klasse 12, 60 % Einschaltdauer)
1,6 x Iₑ (mit intermittierendem Betrieb Klasse 12, 40 % Einschaltdauer) 2 x Iₑ (mit intermittierendem Betrieb Klasse 12, 25 % Einschaltdauer) |
| Schrauben-Größe |
M4, Anschlussschraube
|
| Anschlussquerschnitte |
1 x (1 - 4) mm², feindrähtig mit Aderendhülse nach DIN 46228
2 x (1 - 4) mm², feindrähtig mit Aderendhülse nach DIN 46228 1 x 10 mm² mit Gabelklemme 2 x 10 mm² mit Gabelklemme |
| Anzugsdrehmoment |
1,6 Nm, Schraubklemmen
|