Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

199953
Modellcode: P1-40/V/SVB/HI11

Eaton Moeller® series P1 Hauptschalter, 40 A, Rückseitenmontage, 3-polig, 1 S, 1 Ö, NOT-AUS-Funktion, mit rotem Drehgriff und gelbem Sperrkranz, abschließbar in 0-Stellung (Aus)

Listenpreis EUR136.63

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton Moeller® series P1 Hauptschalter
Katalognummer
199953
Produkt Länge/Tiefe
90 mm
Produkthöhe
70 mm
Produktbreite
63 mm
Produktgewicht
0.305 kg
Einhaltung(en)
UKCA
CE
Zertifikat(e)
IEC/EN 60947
IEC/EN 60947-3
IEC/EN 60204
Kataloghinweise
Bemessungskurzzeitstromfestigkeit (Icw) für eine Zeit von 1 Sekunde
EAN
4015082953034
Modellcode
P1-40/V/SVB/HI11

Betätigungselement

Farbe des Auslösers
Rot
Betätigertyp
Drehantrieb Türkupplung

Klimatische Umweltbedingungen

Umgebungsbetriebstemperatur - max.
50 °C
Umgebungsbetriebstemperatur - min.
-25 °C
Umgebungsbetriebstemperatur (gekapselt) - max.
40 °C
Umgebungsbetriebstemperatur (gekapselt) - min.
-25 °C
Klimafestigkeit
Feuchte Wärme, konstant, nach IEC 60068-2-78
Feuchte Wärme, zyklisch, nach IEC 60068-2-30

Kontakte

Kontaktzuverlässigkeit
1 Ausfall pro 100.000 Schaltvorgänge statistisch ermittelt, bei 24 V DC, 10 mA)
Anzahl der Hilfskontakte (Wechsler)
0
Anzahl der Hilfskontakte (Öffner)
1
Anzahl Hilfskontakte (Schließer)
1

Bauartnachweis
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
UV-Beständigkeit nur in Verbindung mit Schutzdach.
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
Geräteverlustleistung, stromabhängig pvid
0 W
Verlustleistungskapazität Pdiss
0 W
Verlustleistung pro Pol, stromabhängig, Pvid
1.9 W
Bemessungsbetriebsstrom zur Verlustleistungsangabe (In)
40 A
Statische Verlustleistung, stromunabhängig PVS
0 W

Bemessungswerte

Bemessungsausschaltvermögen bei 400/415 V (cos phi zu IEC 60947-3)
290 kA
Bemessungsausschaltvermögen bei 660/690 V (cos phi zu IEC60947-3)
130 kA
Bemessungsbetriebsstrom (le) bei AC-21, 440 V
40 A
Bemessungsbetriebsstrom (le) bei AC-23A, 230 V
40 A
Bemessungsbetriebsstrom (le) bei AC-23A, 400 V, 415 V
40 A
Bemessungsbetriebsstrom (le) bei AC-23A, 690 V
20 A
Bemessungsbetriebsstrom (le) bei AC-3, 220 V, 230 V, 240 V
30 A
Bemessungsbetriebsstrom (le) bei AC-3, 380 V, 400 V, 415 V
30 A
Bemessungsbetriebsstrom (le) bei AC-3, 660 V, 690 V
17 A
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-23A, 220/230 V, 50 Hz
11 kW
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-23 A, 400 V, 50 Hz
22 kW
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-23A, 690 V, 50 Hz
18.5 kW
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 380/400 V, 50 Hz
15 kW
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 415 V, 50 Hz
15 kW
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 690 V, 50 Hz
15 kW
Bemessungsbetriebsspannung (Ue) bei AC - max.
690 V
Bemessungsdauerstrom (Iu)
40 A
Dauerstrom
Bemessungsdauerstrom Iu bei max. Querschnitt.

Features & functions

Merkmale
Ausführung als Hauptschalter
Version als Wartungs-/Serviceschalter
Ausführung als NOT-AUS-Installation
Ausstattung:
Roter Drehgriff und gelber Sperrkragen
Funktionen
NOT-AUS-Funktion
Verriegelbar
Verriegelungsvorrichtung
Verriegelbar in der Position 0 (Aus)
Polzahl
3

Allgemeine Informationen

Zubehör
Hilfskontakt oder Neutralleiter vom Benutzer montiert.
Schutzart
NEMA sonstige
IP65
Schutzart (Vorderseite)
IP65
Lebensdauer, mechanisch
300.000 Schaltvorgänge
Montageart
Rückseitenmontage
Einbaulage
beliebig
Schalthäufigkeit
50 Schaltspiele/h
Überspannungskategorie
III
Verschmutzungsgrad
3
Produktkategorie
Hauptschalter
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit (Uimp)
6.000 V AC
Sichere Trennung
440 V AC, Zwischen den Kontakten, Entspricht EN 61140
Schockfestigkeit
15 g, Mechanisch, nach IEC/EN 60068-2-27, Halbsinusstoß 20 ms
Schaltwinkel
90 °

Kurzschlussfestigkeit

Bedingter Bemessungskurzschlussstrom (lq)
80 kA
Bemessungskurzzeitstromfestigkeit (Icw)
0,64 kA
640 A, Kontakte, 1 Sekunde
Bemessungsdaten Kurzschlussschutz
50 A gG/gL, Sicherung, Kontakte

Schaltvermögen

Tragfähigkeit
1,3 x Iₑ (mit intermittierendem Betrieb Klasse 12, 60 % Einschaltdauer)
1,6 x Iₑ (mit intermittierendem Betrieb Klasse 12, 40 % Einschaltdauer)
2 x Iₑ (mit intermittierendem Betrieb Klasse 12, 25 % Einschaltdauer)

Anschlussquerschnitte

Schrauben-Größe
M4, Anschlussschraube
Anschlussquerschnitte
1 x (1 - 4) mm², feindrähtig mit Aderendhülse nach DIN 46228
2 x (1 - 4) mm², feindrähtig mit Aderendhülse nach DIN 46228
1 x 10 mm² mit Gabelklemme
2 x 10 mm² mit Gabelklemme
Anzugsdrehmoment
1,6 Nm, Schraubklemmen

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.