Eaton DMM Lasttrennschalter, DMM, 100 A, 3P + N (nicht schaltbar), mit schwarzem Drehgriff und Antriebsachse, Anschluss vertikal SD
| Produktname |
Eaton DMM Lasttrennschalter
|
| Katalognummer |
199970
|
| Produkt Länge/Tiefe |
152 mm
|
| Produkthöhe |
108 mm
|
| Produktbreite |
132 mm
|
| Produktgewicht |
0.916 kg
|
| Einhaltung(en) |
CE
|
| EAN |
5027590528726
|
| Modellcode |
DMM-100/1
|
| Anzahl der Hilfskontakte (Wechsler) |
0
|
| Anzahl der Hilfskontakte (Öffner) |
0
|
| Anzahl Hilfskontakte (Schließer) |
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
Für das Gerät sind die Anforderungen erfüllt, sofern Angaben der Montageanweisung (IL) beachtet werden.
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
UV-beständig nur in Verbindung mit Schutzdach.
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
| Bemessungsbetriebsleistung bei AC-23 A, 400 V, 50 Hz |
30 kW
|
| Bemessungsbetriebsspannung (Ue) bei AC - max. |
690 V
|
| Bemessungsdauerstrom (Iu) |
100 A
|
| Merkmale |
Ausführung als Hauptschalter
Version als Wartungs-/Serviceschalter |
| Polzahl |
3-polig
|
| Farbe des Auslösers |
Schwarz (Black)
|
| Betätigertyp |
Wählschalter
|
| Schutzart |
NEMA sonstige
|
| Schutzart (Vorderseite) |
IP20
|
| Überspannungskategorie |
III
|
| Verschmutzungsgrad |
3
|
| Geeignet für |
Installation der Verteilung
Bodenmontage |
| Bedingter Bemessungskurzschlussstrom (lq) |
50 kA
|
| Bemessungskurzzeitstromfestigkeit (Icw) |
2,5 kA
|
Support
Contact us
+359884477015