Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

199971
XC-104-C10-000

Eaton Modularsteuerung XC104, Mikro-SPS, programmierbar CODESYS 3, USB, Ethernet, XN300 IO erweiterbar

Listenpreis EUR275.35

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton XC100 modular PLC
Katalognummer
199971
Produkt Länge/Tiefe
104.2 mm
Produkthöhe
29.3 mm
Produktbreite
80.3 mm
Produktgewicht
0.11 kg
Zertifikat(e)
UL listed
EN 61131
EAC
UL File No.: E205091
CE
cULus Listed
EAN
4015081997602
Modellcode
XC-104-C10-000

Umgebungsbedingungen, Mechanik

Einbaulage
Vertikal (auf horizontaler Hutschiene)
Schockfestigkeit
15 g, Mechanisch, entsprechend IEC/EN 60068-2-27, Halbsinusstoß 11 ms, 9 Impacts
Schwingfestigkeit
5 - 8,4 / 8,4 -150 Hz, 3,5 mm / 1 g

Klimatische Umweltbedingungen

Luftdruck
795 hPa bis 1080 hPa (Betrieb)
Umgebungsbetriebstemperatur - max.
60 °C
Umgebungstemperatur Lagerung - max.
70 °C
Umgebungsbetriebstemperatur - min.
-20 °C
Umgebungstemperatur Lagerung - min.
-25 °C
Relative Luftfeuchtigkeit
< 95 % (ohne Betauung)

Kommunikation

Schnittstellen
ETH
XN300
Protokoll
EtherNet/IP
MODBUS
Andere Bussysteme
TCP/IP

Bauartnachweis
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
Das Gerät erfüllt die Anforderungen, soweit die Angaben in der Montageanweisung beachtet werden.
10.2.2 Korrosionsbeständigkeit
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.2.3.1 Wärmebeständigkeit von Umhüllung
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.2.3.2 Widerstandsfähigkeit Isolierstoffe gewöhnliche Wärme
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.2.3.3 Widerst. Isolierstoffe abnorm. Wärme/Feuer durch int. elektr. Auswirk.
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.2.4 Beständigkeit gegen UV-Strahlung
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.2.5 Heben
Nicht zutreffend, da die gesamte Schaltanlage bewertet werden muss.
10.2.6 Schlagprüfung
Nicht zutreffend, da die gesamte Schaltanlage bewertet werden muss.
10.2.7 Beschriftungen
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.3 Schutzart von Baugruppen
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.4 Luft- und Kriechstrecken
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
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
Verlustleistungsdaten
Die max. Verlustleistung wird als die maximal im Gehäuse des Geräts erzeugte Leistung angegeben.
Statische Verlustleistung, stromunabhängig PVS
6.3 W

Elektromagnetische Verträglichkeit

Störaussendung
40 dB (bei 30 - 230 MHz, Klasse A, emittiert, hochfrequent)
47 dB (bei 230 - 1000 MHz, Klasse A, emittiert, hochfrequent)

Merkmale und funktionen

Ausstattung:
XSOFT-CODESYS 3
Funktionen
Zusätzlicher Programmspeicher möglich

Allgemeine Informationen

Anschlussart
Push-In-Federanschluss, Anschlusstechnik in Richtung OBEN
Schutzart
IP20
Ausführung
Modular
Montageart
Tragschienenmontage möglich
Überspannungskategorie
II
Verschmutzungsgrad
2
Spannungsart
Gleichstrom

Eingang / Ausgang

Anzahl der Kanäle
0
Anzahl Eingänge (analog)
0
Anzahl Eingänge (digital)
0
Anzahl Ausgänge (analog)
0
Anzahl Ausgänge (digital)
0
Anzahl der Relaisausgänge
0
Bemessungsbetriebsstrom (Ie)
1 A (Eingangsversorgung)

Stromversorgung

Versorgungsspannung bei DC - max.
30 VDC
Versorgungsspannung bei DC - min.
19.2 VDC
Spannungseinbrüche
20 ms
10 ms

Sicherheit

Explosionsschutz-Kategorie für Staub
Keine
Explosionsschutz-Kategorie für Gas
Keine

System

Speicherkapazität
256.000 kByte

Anschlussquerschnitte

Anschlussquerschnitte
0,25 - 0,75 mm², mit Aderendhülsen mit Kunststoffkragen gemäß DIN 46228-1 (Aderendhülsen gasdicht verpresst)
Anschlussquerschnitte (AWG)
24 – 16
Anschlussquerschnitte (feindrähtig mit Aderendhülse)
0,25 - 1,5 mm², mit Aderendhülsen ohne Kunststoffkragen gemäß DIN 46228-1 (Aderendhülsen gasdicht verpresst)
0,25 - 1,5 mm², mit Aderendhülsen mit Kunststoffkragen gemäß DIN 46228-1 (Aderendhülsen gasdicht verpresst)
Anschlussquerschnitte (feindrähtig)
0,2 – 1,5 mm², H 07V-K
Anschlussquerschnitte (eindrähtig)
0,2 - 1,5 mm², H07V-U

Produktspezifikation exportieren

Produktsupport

Support

Contact us

+359884477015