Eaton Modularsteuerung XC204, Mikro-SPS, programmierbar CODESYS 3, USB, 2x Ethernet, RS485, 2DIO, XN300 IO erweiterbar
| Produktname |
Eaton Modularsteuerung XC200
|
| Katalognummer |
199977
|
| Produkt Länge/Tiefe |
104.2 mm
|
| Produkthöhe |
29.3 mm
|
| Produktbreite |
80.3 mm
|
| Produktgewicht |
0.11 kg
|
| Zertifikat(e) |
UL listed
EN 61131 EAC UL File No.: E205091 CE cULus Listed |
| EAN |
4015081997640
|
| Modellcode |
XC-204-C20-002
|
| Einbaulage |
Vertikal (auf horizontaler Hutschiene)
|
| Schockfestigkeit |
15 g, Mechanisch, entsprechend IEC/EN 60068-2-27, Halbsinusstoß 11 ms, 9 Impacts
|
| Schwingfestigkeit |
5 - 8,4 / 8,4 -150 Hz, 3,5 mm / 1 g
|
| Luftdruck |
795 - 1080 hPa (Betrieb)
|
| Umgebungsbetriebstemperatur - max. |
60 °C
|
| Umgebungstemperatur Lagerung - max. |
70 °C
|
| Umgebungsbetriebstemperatur - min. |
-20 °C
|
| Umgebungstemperatur Lagerung - min. |
-25 °C
|
| Relative Luftfeuchtigkeit |
< 95 % (ohne Betauung)
|
| Schnittstellen |
2x ETH
RS485 DIO XN300 |
| Protokoll |
EtherNet/IP
MODBUS Andere Bussysteme TCP/IP |
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
| Verlustleistungsdaten |
Die max. Verlustleistung wird als die maximal im Gehäuse des Geräts erzeugte Leistung angegeben.
|
| Statische Verlustleistung, stromunabhängig PVS |
6.3 W
|
| Störaussendung |
40 dB (bei 30 - 230 MHz, Klasse A, emittiert, hochfrequent)
47 dB (bei 230 - 1000 MHz, Klasse A, emittiert, hochfrequent) |
| Merkmale |
Kurzschlussschutz (Stromversorgung)
|
| Ausstattung: |
XSOFT-CODESYS 3
|
| Funktionen |
Zusätzlicher Programmspeicher möglich
Redundanz |
| Anschlussart |
Push-In-Federanschluss, Anschlusstechnik in Richtung OBEN
|
| Schutzart |
IP20
|
| Ausführung |
Modular
|
| Montageart |
Tragschienenmontage möglich
|
| Überspannungskategorie |
II
|
| Verschmutzungsgrad |
2
|
| Potentialtrennung |
Zwischen den digitalen Eingängen: nein
Zwischen den digitalen Ausgängen: nein |
| Spannungsart |
DC
|
| Verzögerungszeit |
200 µs, Digitalausgänge, Verzögerung bei Signal-Änderung und ohmscher Last, von High- auf Low-Pegel
200 µs, Digitalausgänge, Verzögerung bei Signal-Änderung und ohmscher Last, von Low- auf High-Pegel |
| Eingangsstrom |
≤ 1,1 mA (Digitaleingänge, Low-Pegel)
≥ 2.0 mA (Digitaleingänge, High-Pegel) |
| Anzahl der Kanäle |
2
|
| Anzahl Eingänge (analog) |
0
|
| Anzahl Eingänge (digital) |
2
|
| Anzahl Ausgänge (analog) |
0
|
| Anzahl Ausgänge (digital) |
2
|
| Anzahl der Relaisausgänge |
0
|
| Bemessungsbetriebsstrom (Ie) |
2.4 A (Eingangsversorgung)
|
| Nutzungsfaktor |
100 % (Ʃ IAmax = 2A)
|
| Eingangsspannung |
0–5 V (Digitaleingänge, niedriger Pegel)
24 V DC (Digitaleingänge) 15 - 30 V (Digital-Eingänge, High-Pegel) |
| Ausgangsstrom |
0,5 A
|
| Versorgungsspannung bei DC - max. |
30 VDC
|
| Versorgungsspannung bei DC - min. |
19.2 VDC
|
| Spannungseinbrüche |
20 ms
10 ms |
| Explosionsschutz-Kategorie für Staub |
Keine
|
| Explosionsschutz-Kategorie für Gas |
Keine
|
| Speicherkapazität |
512.000 kByte
|
| Anschlussquerschnitte |
0,25 - 0,75 mm², mit Aderendhülsen mit Kunststoffkragen gemäß DIN 46228-1 (Aderendhülsen gasdicht verpresst)
|
| Anschlussquerschnitte (AWG) |
24 – 16
|
| Anschlussquerschnitte (feindrähtig mit Aderendhülse) |
0,25 - 1,5 mm², mit Aderendhülsen ohne Kunststoffkragen gemäß DIN 46228-1 (Aderendhülsen gasdicht verpresst)
0,25 - 1,5 mm², mit Aderendhülsen mit Kunststoffkragen gemäß DIN 46228-1 (Aderendhülsen gasdicht verpresst) |
| Anschlussquerschnitte (feindrähtig) |
0,2 – 1,5 mm², H 07V-K
|
| Anschlussquerschnitte (eindrähtig) |
0,2 - 1,5 mm², H07V-U
|
Support
Contact us
+359884477015