Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

199983
XC104 Starter Set

XC104 Starterkit

Listenpreis EUR386.95

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton XC100 modular PLC
Katalognummer
199983
Produkt Länge/Tiefe
200 mm
Produkthöhe
135 mm
Produktbreite
255 mm
Produktgewicht
0.75 kg
Zertifikat(e)
CE
EAN
4015081997565
Modellcode
XC104 Starter Set

Klimatische Umweltbedingungen

Umgebungsbetriebstemperatur - max.
60 °C
Umgebungstemperatur Lagerung - max.
70 °C
Umgebungsbetriebstemperatur - min.
-20 °C
Umgebungstemperatur Lagerung - min.
-25 °C

Merkmale und funktionen

Ausstattung:
Grundgerät
Kommunikationsmodul
Anschlussleitung
digitales Eingabemodul
digitales Ausgabemodul
Dokumentation
Engineering-Software
Funktionsmodul
Büchereien
Software vorinstalliert
Visualisierung
Programmiersoftware
Andere Komponenten
Speichereinheit

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.

Produktsupport

Support

Contact us

+359884477015