Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

1BSS

Eaton Crouse-Hinds series rigid/IMC conduit hanger, EMT and rigid/IMC, 3/4" EMT conduit size, 301 stainless steel, 3/4" rigid conduit size, With bolt

Allgemeine Spezifikation

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series rigid/IMC conduit hanger
Catalog Number
1BSS
Product Length/Depth
1 in
Product Height
2.19 in
Product Width
1 in
Product Weight
0.07 lb
UPC
662277011877

Produktspezifikationen

Area classification
Ordinary/Non-Hazardous Locations
Standards type
NEC/CEC
Type
With bolt
Material
301 stainless steel
Conduit type
EMT and Rigid/IMC
Electrical metallic tubing conduit size
3/4"
Rigid conduit size
3/4"

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.