Eaton Bussmann series Niederspannungssicherung gemäß britischem Standard, 1 A, AC 600 V, DC 250 V, HRCI-CA, 14 x 55 mm, CSA
| Produktname |
Eaton Bussmann series low voltage british standard fuse
|
| Katalognummer |
1CIF21
|
| Produkt Länge/Tiefe |
14 mm
|
| Produkthöhe |
14 mm
|
| Produktbreite |
56 mm
|
| Produktgewicht |
12.55 g
|
| Einhaltung(en) |
RoHS-konform
|
| EAN |
5027590466196
|
| UPC |
051712550895
|
| Stromstärkewert |
1 A
|
| Ausschaltvermögen |
200 kA
|
| Betriebsspannung |
600 V
|
| Spannungsart |
AC/DC
|
| Anwendung |
Überlast- und Kurzschlussschutz
|
| Anschlusstechnik |
Endblatt
|