Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

200763
+IP23/32A

Eaton Moeller® series IP23 Gehäuse, Verwendbar für STZ2.5 … STZ4.0, DTZ1,0 … DTZ2,0

Listenpreis EUR249.28

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton Moeller® Series ES Zubehör Schlüssel
Katalognummer
200763
Produkt Länge/Tiefe
263 mm
Produkthöhe
360 mm
Produktbreite
315 mm
Produktgewicht
6.9 kg
Einhaltung(en)
CE
Kataloghinweise
Elektrische Eigenschaften: alle Angaben für Leerlaufverluste, Kurzschlussverlust (Kupferverluste), Kurzschlussspannung und Wirkungsgrad beziehen sich auf eine Temperatur von 20 °C
EAN
4015082007638
Modellcode
+IP23/32A
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
Geräteverlustleistung, stromabhängig pvid
0 W
Verlustleistungskapazität Pdiss
135 W
Verlustleistung pro Pol, stromabhängig, Pvid
0 W
Abstrahlbare Verlustleistung bei Einzelaufstellung
135 W (bei einer Umgebungstemperatur von 20 °C)
Bemessungsbetriebsstrom zur Verlustleistungsangabe (In)
0 A
Statische Verlustleistung, stromunabhängig PVS
0 W

Merkmale und funktionen

Gehäusematerial
Stahl
Merkmale
getrennte Wicklungen

Allgemeine Informationen

Umgebungsbetriebstemperatur - max.
40 °C
Umgebungsbetriebstemperatur - min.
-25 °C
Schutzart
IP23
NEMA sonstige
Einschaltdauer
100%
Isolierstoffklasse
B
[ETIM] Anzahl der Steckdosen mit Erdungsstift
Ausführung
Wandeinbauleuchte
Produktkategorie
Zubehör

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.