Eaton Bussmann series Niederspannungssicherung gemäß britischem Standard, 200 A, AC 660 V, 49 x 110 mm, gL/gG
| Produktname |
Eaton Bussmann series low voltage british standard fuse
|
| Katalognummer |
200N20
|
| Produkt Länge/Tiefe |
52 mm
|
| Produkthöhe |
52 mm
|
| Produktbreite |
136 mm
|
| Produktgewicht |
478 g
|
| Einhaltung(en) |
CE
RoHS-konform |
| Zertifikat(e) |
BS88-2
IEC 60269-2 |
| EAN |
5027590037242
|
| Stromstärkewert |
200 A
|
| Ausschaltvermögen |
80 kA
|
| Klasse |
Klasse gG/gL
|
| Betriebsspannung |
660 V
|
| Spannungsart |
Wechselstrom
|
| Anwendung |
Industriell
|
| Anschlusstechnik |
92,5 mm Mittenabstand
|
| Sicherungstyp |
N20
|