Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

204944
STN0,16(*/*)

Eaton Moeller® series STN Steuertransformator, 0,16 kVA, Nenneingangsspannung 100 – 690 ± 5 % V, Ausgangsnennspannung 12 – 250 V

Listenpreis EUR112.64

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton Moeller® series STN Steuertransformator
Katalognummer
204944
Produkt Länge/Tiefe
97 mm
Produkthöhe
91 mm
Produktbreite
85 mm
Produktgewicht
2.4 kg
Zertifikat(e)
VDE 0570 Part 2-2
CSA-C22.2 No. 66
CSA-C22.2 No. 66.2-06
UL report applies to both US and Canada
UL File No.: E167225
UL Category Control No.: XPTQ2, XPTQ8
Certified by UL for use in Canada
UL 5085-2
CE
UL 506
CSA-C22.2 No. 66.1-06
IEC/EN 60204-1, ÖVE-EN 13
UL Recognized
VDE 0113, VDE 0100 Part 410
IEC/EN 61558-2-2
UL5085-1
Kataloghinweise
Elektrische Eigenschaften: alle Angaben für Leerlaufverluste, Kurzschlussverlust (Kupferverluste), Kurzschlussspannung und Wirkungsgrad beziehen sich auf eine Temperatur von 20 °C
Modellcode
STN0,16(*/*)

Bauartnachweis
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
Geräteverlustleistung, stromabhängig pvid
0 W
Verlustleistungskapazität Pdiss
0 W
Verlustleistung pro Pol, stromabhängig, Pvid
0 W
Bemessungsbetriebsstrom zur Verlustleistungsangabe (In)
0 A
Statische Verlustleistung, stromunabhängig PVS
27 W

Bemessungswerte

Effizienz
87 %
Leerlaufverluste
11 W
Bemessungsfrequenz - max.
60 Hz
Bemessungsfrequenz - min.
50 Hz
Bemessungsleistung
0.16 VA
Relative Kurzschlussspannung
6,7 %
Kurzschlussverluste
16 W
Kurzzeitleistung
0.32 kVA
Nennspannung - max.
600 V

Merkmale und funktionen

Merkmale
komplett vakuumgetränkt
getrennte Wicklungen

Allgemeine Informationen

Umgebungsbetriebstemperatur - max.
40 °C
Umgebungsbetriebstemperatur - min.
-25 °C
Anschlussfahne
Ja für > 115 A
Anschlussart
Anschlussklemmen, < 115 A
Schutzart
IP00
Einschaltdauer
100%
Isolierstoffklasse
B
Anzapfung primär
± 5%
Produktkategorie
Einphasige Steuertransformatoren ST
Geeignet für
Nebenstromkreise, (UL/CSA)
Typ
Einphasige STN Steuertransformatoren

Produktspezifikation exportieren

Produktsupport

Support

Contact us

+359884477015