Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

204950
Modellcode: STN0,2(*/*)

Eaton Moeller® series STN Steuertransformator, 0,2 kVA, Nenneingangsspannung 100 – 690 ± 5 % V, Ausgangsnennspannung 12 – 250 V

Listenpreis EUR133.5

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton Moeller® series STN Steuertransformator
Katalognummer
204950
Produkt Länge/Tiefe
83 mm
Produkthöhe
112 mm
Produktbreite
106 mm
Produktgewicht
2.8 kg
Einhaltung(en)
CE-Kennzeichnung
Zertifikat(e)
EN 60204-1
VDE
IEC/EN 60204-1, ÖVE-EN 13
IEC/EN 61558-2-2
VDE 0113, VDE 0100 Part 410
VDE 0570 Part 2-2
CE
CSA-C22.2 No. 66.2-06
CSA-C22.2 No. 66
UL5085-1
UL File No.: E167225
Certified by UL for use in Canada
CSA-C22.2 No. 66.1-06
UL 5085-2
UL Recognized
UL report applies to both US and Canada
UL 506
UL Category Control No.: XPTQ2, XPTQ8
Kataloghinweise
Elektrische Eigenschaften: alle Angaben für Leerlaufverluste, Kurzschlussverlust (Kupferverluste), Kurzschlussspannung und Wirkungsgrad beziehen sich auf eine Temperatur von 20 °C
Modellcode
STN0,2(*/*)

Bauartnachweis
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
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.2.3.1 Wärmebeständigkeit von Umhüllung
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.2.3.2 Widerstandsfähigkeit Isolierstoffe gewöhnliche Wärme
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.2.3.3 Widerst. Isolierstoffe abnorm. Wärme/Feuer durch int. elektr. Auswirk.
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.2.4 Beständigkeit gegen UV-Strahlung
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.2.5 Heben
Nicht zutreffend, da die gesamte Schaltanlage bewertet werden muss.
10.2.6 Schlagprüfung
Nicht zutreffend, da die gesamte Schaltanlage bewertet werden muss.
10.2.7 Beschriftungen
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.3 Schutzart von Baugruppen
Nicht zutreffend, da die gesamte Schaltanlage bewertet werden muss.
10.4 Luft- und Kriechstrecken
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
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
Geräteverlustleistung, stromabhängig pvid
0 W
Verlustleistungskapazität Pdiss
0 W
Verlustleistung pro Pol, stromabhängig, Pvid
0 W
Bemessungsbetriebsstrom zur Verlustleistungsangabe (In)
0 A
Statische Verlustleistung, stromunabhängig PVS
28 W

Bemessungswerte

Effizienz
88 %
Leerlaufverluste
9 W
Bemessungsfrequenz - max.
60 Hz
Bemessungsfrequenz - min.
50 Hz
Bemessungsleistung
0.2 VA
Relative Kurzschlussspannung
6,8 %
Kurzschlussverluste
19 W
Kurzzeitleistung
0.38 kVA
Nennspannung - max.
600 V

Features & functions

Merkmale
komplett vakuumgetränkt
getrennte Wicklungen

Allgemeine Informationen

Umgebungsbetriebstemperatur - max.
40 °C
Umgebungsbetriebstemperatur - min.
-25 °C
Anschlussfahne
Ja für > 115 A
Anschlussart
Anschlussklemmen, < 115 A
Schutzart
IP00
Einschaltdauer
100%
Isolierstoffklasse
B
Anzapfung primär
± 5%
Produktkategorie
Einphasige Steuertransformatoren ST
Geeignet für
Nebenstromkreise, (UL/CSA)
Typ
Einphasige STN Steuertransformatoren

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.