Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

204983
STN0,4(*/*)

Eaton Moeller® series STN Steuertransformator, 0,4 kVA, Nenneingangsspannung 100 – 690 ± 5 % V, Ausgangsnennspannung 12 – 250 V

Listenpreis EUR168.97

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton Moeller® series STN Steuertransformator
Katalognummer
204983
Produkt Länge/Tiefe
108 mm
Produkthöhe
133 mm
Produktbreite
121 mm
Produktgewicht
4.2 kg
Einhaltung(en)
CE-Kennzeichnung
Zertifikat(e)
EN 60204-1
VDE
IEC/EN 60204-1, ÖVE-EN 13
UL File No.: E167225
UL Recognized
CE
IEC/EN 61558-2-2
UL report applies to both US and Canada
UL 506
UL Category Control No.: XPTQ2, XPTQ8
UL5085-1
VDE 0113, VDE 0100 Part 410
VDE 0570 Part 2-2
CSA-C22.2 No. 66.1-06
UL 5085-2
Certified by UL for use in Canada
CSA-C22.2 No. 66
CSA-C22.2 No. 66.2-06
Kataloghinweise
Elektrische Eigenschaften: alle Angaben für Leerlaufverluste, Kurzschlussverlust (Kupferverluste), Kurzschlussspannung und Wirkungsgrad beziehen sich auf eine Temperatur von 20 °C
Modellcode
STN0,4(*/*)
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
Geräteverlustleistung, stromabhängig pvid
0 W
Verlustleistungskapazität Pdiss
0 W
Verlustleistung pro Pol, stromabhängig, Pvid
0 W
Bemessungsbetriebsstrom zur Verlustleistungsangabe (In)
0 A
Statische Verlustleistung, stromunabhängig PVS
39 W

Bemessungswerte

Effizienz
92 %
Leerlaufverluste
12 W
Bemessungsfrequenz - max.
60 Hz
Bemessungsfrequenz - min.
50 Hz
Bemessungsleistung
0.4 VA
Relative Kurzschlussspannung
5,3 %
Kurzschlussverluste
27 W
Kurzzeitleistung
0.62 kVA
Nennspannung - max.
600 V

Merkmale und funktionen

Merkmale
getrennte Wicklungen
komplett vakuumgetränkt

Allgemeine Informationen

Umgebungsbetriebstemperatur - max.
40 °C
Umgebungsbetriebstemperatur - min.
-25 °C
Anschlussfahne
Ja für > 115 A
Anschlussart
Anschlussklemmen, < 115 A
Schutzart
IP00
Einschaltdauer
100%
Isolierstoffklasse
B
Anzapfung primär
± 5%
Produktkategorie
Einphasige Steuertransformatoren ST
Geeignet für
Nebenstromkreise, (UL/CSA)
Typ
Einphasige STN Steuertransformatoren

Produktspezifikation exportieren