Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

205534
Modellcode: ZFS62-T0

Eaton Moeller® series ZFS Verschluss mit Schild, Verwendbar für T0, T3, P1, 48 x 17 mm, beschriftet mit Standardtext "Hauptschalter nur in 0-Stellung öffnen", Sprache englisch

Listenpreis EUR2.87

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton Moeller® series ZFS Zubehör Träger mit Schild
Katalognummer
205534
Produkt Länge/Tiefe
48 mm
Produkthöhe
3 mm
Produktbreite
17 mm
Produktgewicht
1 g
Einhaltung(en)
CE
EAN
4015082055349
Modellcode
ZFS62-T0

Klimatische Umweltbedingungen

Umgebungsbetriebstemperatur - max.
50 °C
Umgebungsbetriebstemperatur - min.
-25 °C

Bauartnachweis

10.10 Erwärmung
Nicht zutreffend.
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
Geräteverlustleistung, stromabhängig pvid
0 W
Verlustleistungskapazität Pdiss
0 W
Verlustleistung pro Pol, stromabhängig, Pvid
0 W
Bemessungsbetriebsstrom zur Verlustleistungsangabe (In)
0 A
Statische Verlustleistung, stromunabhängig PVS
0 W

Features & functions

Ausstattung:
Schildträger
Einlegeschild
Funktionen
Ergänzungs-Frontschilder
Beschriftung
" MAIN SWITCH - OPEN IN OFF-POSITION "
Sprache
Englisch

Allgemeine Informationen

Art des Zubehörs/Ersatzteils
Gerätekennzeichnungssystem
Anschlussart
Anschluss
Typ
Frontplatten
Benutzt mit
Trennschalter T5(B), P3
Für Mechanismen mit Vorhängeschlossfunktion

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.