Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

206904
TS-CI-K4

Eaton Moeller® series TS-CI Tragschiene, für Kleingehäuse CI-K-4

Listenpreis EUR6.21

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton Moeller® series CI-K Zubehör Isolierstoffgehäuse
Katalognummer
206904
Produkt Länge/Tiefe
143 mm
Produkthöhe
7.5 mm
Produktbreite
35 mm
Produktgewicht
0.048 kg
Zertifikat(e)
UL/CSA certification not required
EAN
4015082069049
Modellcode
TS-CI-K4

Umgebungsbedingungen, Mechanik

Einbaulage
Quer

Klimatische Umweltbedingungen

Umgebungsbetriebstemperatur - max.
70 °C
Umgebungsbetriebstemperatur - min.
-25 °C

Bauartnachweis

10.10 Erwärmung
Nicht anwendbar.
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
Auf Anfrage
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
Geräteverlustleistung, stromabhängig pvid
0 W
Verlustleistungskapazität Pdiss
0 W
Verlustleistung pro Pol, stromabhängig, Pvid
0 W
Bemessungsbetriebsstrom zur Verlustleistungsangabe (In)
0 A
Statische Verlustleistung, stromunabhängig PVS
0 W

Merkmale und funktionen

Ausstattung:
Befestigungsschrauben

Allgemeine Informationen

Zubehör
Befestigungsschrauben im Lieferumfang enthalten.
Art des Zubehörs/Ersatzteils
Montagebausatz
Produktkategorie
Einbausystem
Typ
Leergehäuse
Nutzbare Länge
133 mm

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.