Eaton Moeller® series K-CI Neutralleiterklemme, für Größe K4
| Produktname |
Eaton Moeller® series K-CI Zubehör Neutralleiterklemme
|
| Katalognummer |
206916
|
| Produkt Länge/Tiefe |
24 mm
|
| Produkthöhe |
20 mm
|
| Produktbreite |
20 mm
|
| Produktgewicht |
0.01 kg
|
| Zertifikat(e) |
UL/CSA certification not required
|
| EAN |
4015082069162
|
| Modellcode |
K-CI-K4
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
| Geräteverlustleistung, stromabhängig pvid |
0 W
|
| Verlustleistungskapazität Pdiss |
0 W
|
| Verlustleistung pro Pol, stromabhängig, Pvid |
4.5 W
|
| Bemessungsbetriebsstrom zur Verlustleistungsangabe (In) |
63 A
|
| Statische Verlustleistung, stromunabhängig PVS |
0 W
|
| Ausstattung: |
PE, N Klebe-Etiketten
|
| Funktionen |
Zum Aufschnappen auf Tragschiene
Anschluss eines 5. Leiters |
| Art des Zubehörs/Ersatzteils |
Verbindungsstück
|
| Produktkategorie |
CI-K Kleingehäuse
|
| Typ |
Neutralleiterklemmen
|
| Benutzt mit |
T5B-…/I4,
T5B-…/I4 |
| Abisolierlänge (Hauptleiter) |
15 mm
|
| Anschlussquerschnitte |
1,5 - 16 mm², feindrähtig
|