Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

206925
Modellcode: UTI0,315-115

Eaton Moeller® series UTI Steuertransformator, 0,315 kVA, Nenneingangsspannung 208 – 600 V, Ausgangsnennspannung 2 x 115 V

Listenpreis EUR189

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton Moeller® series UTI Steuertransformator
Katalognummer
206925
Produkt Länge/Tiefe
88 mm
Produkthöhe
124 mm
Produktbreite
121 mm
Produktgewicht
4.3 kg
Zertifikat(e)
VDE 0570 Part 2-2/2-6 (safety transformer)
IEC/EN 60204-1, ÖVE-EN 13
UL Recognized
VDE 0570 Part 2-4 (isolating transformer)
UL File No.: E167225
UL report applies to both US and Canada
VDE 0113, VDE 0100 Part 410
UL5085-1
IEC/EN 61558-2-2
UL 506
CE
Certified by UL for use in Canada
UL 5085-2
CSA-C22.2 No. 66
CSA-C22.2 No. 66.1-06
CSA-C22.2 No. 66.2-06
UL Category Control No.: XPTQ2, XPTQ8
IEC/EN 61558-2-2/2-4/2-6
VDE 0550
Kataloghinweise
Elektrische Eigenschaften: alle Angaben für Leerlaufverluste, Kurzschlussverlust (Kupferverluste), Kurzschlussspannung und Wirkungsgrad beziehen sich auf eine Temperatur von 20 °C
EAN
4015082069254
Modellcode
UTI0,315-115

Features & Functions

Merkmale
komplett vakuumgetränkt
verstärkte Isolierung
getrennte Wicklungen

General information

Umgebungsbetriebstemperatur - min.
-25 °C
Umgebungsbetriebstemperatur - max.
40 °C
Anschlussart
Anschlussklemmen
Einschaltdauer
100%
Isolierstoffklasse
B
Anzapfung primär
± 20 %
Produktkategorie
Einphasige UTI Mehrwicklungstransformatoren
Geeignet für
Nebenstromkreise, (UL/CSA)

Electrical rating

Effizienz
89,2 %
Leerlaufverluste
15 W
Bemessungsfrequenz - min.
50 Hz
Bemessungsfrequenz - max.
60 Hz
Bemessungsleistung
0.315 VA
Relative Kurzschlussspannung
5 %
Kurzschlussverluste
23 W
Nennspannung - max.
600 V

Design verification

Geräteverlustleistung, stromabhängig pvid
0 W
Verlustleistungskapazität Pdiss
0 W
Verlustleistung pro Pol, stromabhängig, Pvid
0 W
Bemessungsbetriebsstrom zur Verlustleistungsangabe (In)
0 A
Statische Verlustleistung, stromunabhängig PVS
38 W