Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

207189
Modellcode: T3-3-8451/I2

Eaton Moeller® series T3 Umschalter, T3, 32 A, Aufbau, 3 Baueinheit(en), Kontakte: 6, 60 °, rastend, mit 0-Stellung, 0-1-2, Designnummer 8451

Listenpreis EUR134.55

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton Moeller® series T3 Umschalter
Katalognummer
207189
Produkt Länge/Tiefe
181 mm
Produkthöhe
127 mm
Produktbreite
100 mm
Produktgewicht
0.563 kg
Zertifikat(e)
CSA Class No.: 3211-05
CSA file No. 012528
IEC/EN 60947-3
IEC/EN 60947
VDE 0660
IEC/EN 60204
CSA
UL
UL 60947-4-1
CSA-C22.2 No. 60947-4-1-14
CSA-C22.2 No. 94
CE marking
UL Category Control No.: NLRV
UL File No.: E36332
UL Listed
CSA certified
EAN
4015082071899
Modellcode
T3-3-8451/I2

Betätigungselement

Betätigertyp
Kurzer Knebelgriff

Kontakte

Anzahl der Hilfskontakte (Wechsler)
0
Anzahl der Hilfskontakte (Öffner)
0
Anzahl Hilfskontakte (Schließer)
0

Bemessungswerte

Bemessungsbetriebsstrom (le) bei AC-3, 380 V, 400 V, 415 V
23.7 A
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-23 A, 400 V, 50 Hz
15 kW
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 380/400 V, 50 Hz
12 kW
Bemessungsbetriebsspannung (Ue) bei AC - max.
690 V
Bemessungsdauerstrom (Iu)
32 A

Merkmale und funktionen

Gehäusematerial
Plastik
Merkmale
Komplettgerät im Gehäuse
Ausstattung:
0 (Aus) Position
Polzahl
3

Allgemeine Informationen

Schutzart
IP65
NEMA 1
NEMA 12
Schutzart (Vorderseite)
IP65
NEMA 12
Ausführung
Umschalter
Geeignet für
Bodenmontage
Frontbefestigung
Typ
Umschalter

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.