Eaton Moeller® series T5 Umschalter, T5, 100 A, Aufbau, 4 Baueinheit(en), Kontakte: 8, 60 °, rastend, mit 0-Stellung, Netz-0-Notstrom, Designnummer 8902
| Produktname |
Eaton Moeller® series T5 Umschalter
|
| Katalognummer |
207214
|
| Produkt Länge/Tiefe |
207 mm
|
| Produkthöhe |
200 mm
|
| Produktbreite |
150 mm
|
| Produktgewicht |
2.238 kg
|
| Zertifikat(e) |
IEC/EN 60947-3
VDE 0660 IEC/EN 60204 IEC/EN 60947 |
| Kataloghinweise |
Bemessungskurzzeitstromfestigkeit (Icw) für eine Zeit von 1 Sekunde
|
| EAN |
4015082072148
|
| Modellcode |
T5-4-8902/I5
|
| Betätigerfunktion |
Rastend
Mit 0-(Aus)-Position |
| Betätigertyp |
Kurzer Knebelgriff
|
| Umgebungsbetriebstemperatur - max. |
40 °C
|
| Umgebungsbetriebstemperatur - min. |
-25 °C
|
| Umgebungsbetriebstemperatur (gekapselt) - max. |
40 °C
|
| Umgebungsbetriebstemperatur (gekapselt) - min. |
-25 °C
|
| Klimafestigkeit |
Feuchte Wärme, zyklisch, nach IEC 60068-2-30
Feuchte Wärme, konstant, nach IEC 60068-2-78 |
| Kontaktzuverlässigkeit |
1 Ausfall pro 100.000 Schaltspiele statistisch ermittelt, bei 24 V DC, 10 mA)
|
| Anzahl der Hilfskontakte (Wechsler) |
0
|
| Anzahl der Hilfskontakte (Öffner) |
0
|
| Anzahl Hilfskontakte (Schließer) |
0
|
| Anzahl der Kontakte |
8
|
| 10.10 Erwärmung |
Die Erwärmungsberechnung liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers. Eaton stellt Verlustleistungsdaten der Geräte bereit.
|
| 10.11 Kurzschlussfestigkeit |
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers. Die Spezifikationen für die Schaltgeräte müssen beachtet werden.
|
| 10.12 Elektromagnetische Verträglichkeit |
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers. Die Spezifikationen für die Schaltgeräte müssen beachtet werden.
|
| 10.13 Mechanische Funktion |
Für das Gerät sind die Anforderungen erfüllt, sofern Angaben der Montageanweisung (IL) beachtet werden.
|
| 10.2.2 Korrosionsbeständigkeit |
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
|
| 10.2.3.1 Wärmebeständigkeit von Umhüllung |
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
|
| 10.2.3.2 Widerstandsfähigkeit Isolierstoffe gewöhnliche Wärme |
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
|
| 10.2.3.3 Widerst. Isolierstoffe abnorm. Wärme/Feuer durch int. elektr. Auswirk. |
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
|
| 10.2.4 Beständigkeit gegen UV-Strahlung |
UV-Widerstand nur in Verbindung mit Schutzschild.
|
| 10.2.5 Heben |
Nicht zutreffend, da die gesamte Schaltanlage bewertet werden muss.
|
| 10.2.6 Schlagprüfung |
Nicht zutreffend, da die gesamte Schaltanlage bewertet werden muss.
|
| 10.2.7 Beschriftungen |
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
|
| 10.3 Schutzart von Baugruppen |
Nicht zutreffend, da die gesamte Schaltanlage bewertet werden muss.
|
| 10.4 Luft- und Kriechstrecken |
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
|
| 10.5 Schutz gegen elektrischen Schlag |
Nicht zutreffend, da die gesamte Schaltanlage bewertet werden muss.
|
| 10.6 Einbau von Betriebsmitteln |
Nicht zutreffend, da die gesamte Schaltanlage bewertet werden muss.
|
| 10.7 Innere Stromkreise und Verbindungen |
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers.
|
| 10.8 Anschlüsse für von außen eingeführte Leiter |
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers.
|
| 10.9.2 Betriebsfrequente Spannungsfestigkeit |
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers.
|
| 10.9.3 Stoßspannungsfestigkeit |
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers.
|
| 10.9.4 Prüfung von Umhüllungen aus Isolierstoff |
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers.
|
| Geräteverlustleistung, stromabhängig pvid |
0 W
|
| Verlustleistungskapazität Pdiss |
0 W
|
| Verlustleistung pro Pol, stromabhängig, Pvid |
7.5 W
|
| Bemessungsbetriebsstrom zur Verlustleistungsangabe (In) |
100 A
|
| Statische Verlustleistung, stromunabhängig PVS |
0 W
|
| Bemessungsausschaltvermögen bei 220/230 V (cos phi zu IEC60947-3) |
760 A
|
| Bemessungsausschaltvermögen bei 400/415 V (cos phi zu IEC 60947-3) |
740 A
|
| Bemessungsausschaltvermögen bei 500 V (cos phi zu IEC60947-3) |
590 A
|
| Bemessungsausschaltvermögen bei 660/690 V (cos phi zu IEC60947-3) |
420 A
|
| Bemessungsbetriebsstrom (Ie) |
29,4 A bei AC-3, 690 V Stern-Dreieck
76,2 A bei AC-3, 500 V Stern-Dreieck 100 A bei AC-3, 230 V Stern-Dreieck 95,3 A bei AC-3, 400 V Stern-Dreieck |
| Bemessungsbetriebsstrom (le) bei AC-21, 440 V |
100 A
|
| Bemessungsbetriebsstrom (le) bei AC-23A, 230 V |
100 A
|
| Bemessungsbetriebsstrom (le) bei AC-23A, 400 V, 415 V |
100 A
|
| Bemessungsbetriebsstrom (le) bei AC-23A, 500 V |
55 A
|
| Bemessungsbetriebsstrom (le) bei AC-23A, 690 V |
32 A
|
| Bemessungsbetriebsstrom (le) bei AC-3, 220 V, 230 V, 240 V |
71 A
|
| Bemessungsbetriebsstrom (le) bei AC-3, 380 V, 400 V, 415 V |
55 A
|
| Bemessungsbetriebsstrom (le) bei AC-3, 500 V |
44 A
|
| Bemessungsbetriebsstrom (le) bei AC-3, 660 V, 690 V |
17 A
|
| Bemessungsbetriebsstrom (le) bei DC-1, Lasttrennschalter l/r = 1 ms |
80 A
|
| Bemessungsbetriebsleistung bei AC-23A, 220/230 V, 50 Hz |
30 kW
|
| Bemessungsbetriebsleistung bei AC-23 A, 400 V, 50 Hz |
55 kW
|
| Bemessungsbetriebsleistung bei AC-23A, 500 V, 50 Hz |
37 kW
|
| Bemessungsbetriebsleistung bei AC-23A, 690 V, 50 Hz |
30 kW
|
| Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 380/400 V, 50 Hz |
30 kW
|
| Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 415 V, 50 Hz |
30 kW
|
| Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 690 V, 50 Hz |
15 kW
|
| Bemessungsbetriebsleistung Stern-Dreieck bei 220/230 V, 50 Hz |
30 kW
|
| Bemessungsbetriebsleistung Stern-Dreieck bei 380/400 V, 50 Hz |
45 kW
|
| Bemessungsbetriebsleistung Stern-Dreieck bei 500 V, 50 Hz |
45 kW
|
| Bemessungsbetriebsleistung Stern-Dreieck bei 690 V, 50 Hz |
22 kW
|
| Bemessungsbetriebsspannung (Ue) bei AC - max. |
690 V
|
| Bemessungsdauerstrom (Iu) |
100 A
|
| Dauerstrom |
Bemessungsdauerstrom Iu bei max. Querschnitt.
|
| Gehäusematerial |
Plastik
|
| Merkmale |
Komplettgerät im Gehäuse
|
| Ausstattung: |
0 (Aus) Position
Schwarzer Knebelgriff und Frontplatte |
| Beschriftung |
" Netz-0-Notstrom "
|
| Polzahl |
4
|
| Schutzart |
IP65
|
| Schutzart (Vorderseite) |
IP65
NEMA 12 |
| Lebensdauer, mechanisch |
500.000 Schaltvorgänge
|
| Ausführung |
Umschalter
|
| Montageart |
Aufputzmontage
|
| Einbaulage |
beliebig
|
| Anzahl Baueinheiten |
4
|
| Schalthäufigkeit |
1200 Schaltspiele/h
|
| Überspannungskategorie |
III
|
| Verschmutzungsgrad |
3
|
| Produktkategorie |
Steuerschalter
|
| Bemessungsstoßspannungsfestigkeit (Uimp) |
6.000 V AC
|
| Sichere Trennung |
440 V AC, Zwischen den Kontakten, Entspricht EN 61140
|
| Sicherheitsparameter (EN ISO 13849-1) |
B10d-Werte gemäß EN ISO 13849-1, Tabelle C.1
|
| Schockfestigkeit |
15 g, Mechanisch, nach IEC/EN 60068-2-27, Halbsinusstoß 20 ms
|
| Geeignet für |
Bodenmontage
Frontbefestigung |
| Schaltwinkel |
60 °
|
| Typ |
Umschalter
|
| Bedingter Bemessungskurzschlussstrom (lq) |
2 kA
|
| Bemessungskurzzeitstromfestigkeit (Icw) |
1,7 kA, Kontakte, 1 Sekunde
|
| Bemessungsdaten Kurzschlussschutz |
100 A gG/gL, Sicherung, Kontakte
|
| Tragfähigkeit |
1,3 x Iₑ (mit intermittierendem Betrieb Klasse 12, 60 % Einschaltdauer)
1,6 x Iₑ (mit intermittierendem Betrieb Klasse 12, 40 % Einschaltdauer) 2 x Iₑ (mit intermittierendem Betrieb Klasse 12, 25 % Einschaltdauer) |
| Bemessungseinschaltvermögen bis 690 V (cos Phi zu IEC/EN60947-3) |
950 A
|
| Spannung je Kontaktpaar in Serie |
60 V
|
| Schrauben-Größe |
M6, Anschlussschraube
|
| Anschlussquerschnitte (feindrähtig mit Aderendhülse) |
1 x (1 - 25) mm², Endhülsen gemäß DIN 46228
2 x (1,5 - 10) mm², Endhülse gemäß DIN 46228 |
| Anschlussquerschnitte (ein-/mehrdrähtig) |
1 x (2,5 - 35) mm²
2 x (2,5 - 16) mm² |
| Anzugsdrehmoment |
4 Nm, Schraubklemmen
35,4 lb-in, Schraubklemmen |